K0183_AGTrekantsvred med hög fläns, yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Gängbult av förzinkat stål eller blankt rostfritt stål.Utförande:Högglanspolerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D3 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0183.14006X15 | L | stål | M6 | 40 | 14 | 22 | 15 | | | 7,58 SEK | | K0183.14008X20 | L | stål | M8 | 40 | 14 | 22 | 20 | | | 7,96 SEK | | K0183.15008X20 | L | stål | M8 | 50 | 18 | 28 | 20 | | | 11,27 SEK | | K0183.15010X25 | L | stål | M10 | 50 | 22 | 28 | 25 | | | 11,46 SEK | | K0183.16210X25 | L | stål | M10 | 62 | 22 | 35 | 25 | | | 14,28 SEK | | K0183.24006X20 | L | rostfritt stål | M6 | 40 | 12 | 22 | 20 | | | 10,98 SEK | | K0183.24008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 12 | 22 | 20 | | | 12,43 SEK | | K0183.25008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 50 | 15 | 28 | 20 | | | 15,54 SEK | | K0183.25010X30 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 15 | 28 | 30 | | | 27,20 SEK | | K0183.26210X30 | L | rostfritt stål | M10 | 62 | 18 | 35 | 30 | | | 31,57 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|