K0681Vinghandtag för skruvar, med insexkant |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast.Utförande:Svart, grått eller rött.Anmärkning:Lämpliga skruvar ISO 4762.
Δ Ange önskad färg på vinghandtaget här. Om handtaget ska vara svart behövs ingen färgkod.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | D1 | H | För skruvar med insexkant | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0681.050 | svart | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 9,52 SEK | | K0681.0505 | grå | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 9,52 SEK | | K0681.0506 | röd | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 9,52 SEK | | K0681.060 | svart | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 9,82 SEK | | K0681.0605 | grå | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 9,82 SEK | | K0681.0606 | röd | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 9,82 SEK | | K0681.080 | svart | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 12,96 SEK | | K0681.0805 | grå | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 12,96 SEK | | K0681.0806 | röd | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 12,96 SEK | | K0681.100 | svart | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 12,96 SEK | | K0681.1005 | grå | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 12,96 SEK | | K0681.1006 | röd | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 12,96 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|