HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
K0139

Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion används i alla enheter där inga stora klämkrafter krävs
Funktionen nås genom en halvsidig gänga/tråd.
Material:Seghärdat stål eller rostfritt stål 1.4404.Utförande:Seghärdat och brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Ritningsinformation:
X: Gängbulten ska vara några mm längre än höjden “H”
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0139 Lettermuttrar av stål eller rostfritt stål med snabbkopplingsfunktion 265 kB

Ritningar

Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
DD1D3D4HKCADTillb.PrisBeställ
K0139.04seghärdat stålM416144,2128 37,20 SEK
K0139.05seghärdat stålM520145,2128 40,96 SEK
K0139.06seghärdat stålM624166,21410 44,21 SEK
K0139.08seghärdat stålM830208,21712 58,84 SEK
K0139.10seghärdat stålM10362810,32014 66,78 SEK
K0139.12seghärdat stålM12403212,32416 83,50 SEK
K0139.104rostfritt stålM416144,2128 48,91 SEK
K0139.105rostfritt stålM520145,2128 49,64 SEK
K0139.106rostfritt stålM624166,21410 61,45 SEK
K0139.108rostfritt stålM830208,21712 84,34 SEK
K0139.110rostfritt stålM10362810,32014 102,31 SEK
K0139.112rostfritt stålM12403212,32416 131,57 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se