HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Handtag

Tillbaka

Handtag

HEINRICH KIPP WERK har tillverkat produkter i Tyskland i 100 år och är sedan över 60 år ledande inom den industriella tillverkningen av fastspänningselement och handtag. Många av dessa element används inom maskin- och anläggningskonstruktion. KIPP handtag är mångsidiga, ergonomiskt formade, tillgängliga i olika storlekar och färger, enkla att anpassa, enkla att montera och har en robust design. Huvudegenskapen för KIPP handtag är den höga kvaliteten, som utmärks av den överlägsna känslan och stryktåligheten. För HEINRICH KIPP WERK har kvalitet högsta prioritet.
KIPP handtag för att öppna och stänga klaffar, huvar och dörrar

Handtag utföranden

KIPP erbjuder ett stort urval av bygelhandtag, rörhandtag, nedfällbara handtag, maskinhandtag, infällda handtag, stjärnvred, kulhandtag och cylinderhandtag. De används i nästan alla industriområden, som t.ex. anläggningskonstruktion, verktygstillverkning, anordningskonstruktion, maskinbygge, sportutrustningstillverkning, möbelindustri och medicinteknik. Eftersom dessa används i vardagen måste handtagen vara extra funktionella och enkla att använda.
KIPP kulhandtag reglerknappar

Handtag funktion

Handtag används för att manövrera, hålla, spänna och även som fastsättningselement för att öppna och stänga klaffar, huvar och dörrar. Ergonomiska manöverelement för att hålla eller öppna behövs för många olika tillämpningar. Handtagen ska vara särskilt stabila eftersom de används varje dag. Manöverelement från KIPP är därför utformade så att de klarar av en permanent belastning i många år utan problem. Många manöverdelar kan tack vare sina gängor eller passhål anslutas direkt till konstruktionen och erbjuder därigenom en säker anslutning med ett elegant utseende.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se