HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Dämpningselement

Dämpningselement

Tillbaka

Dämpningselement, som gummidämpare, tar upp kinetisk energi från aggregat eller andra komponentgrupper. De bidrar till att reducera vibrationer i hela systemet och är idealiska för maskinbyggnad, aggregatkonstruktion, för specialmaskiner och inom transporttekniken.

  • Embedded - Gummidämpare

KIPP gummidämpare – Stort urval i webbutiken

KIPP gummi-metall-dämpare (även: Silentblocks / Silentlager / Schwingmetall-dämpare) är enkla och kostnadseffektiva standardelement för elastiska lager. De är lämpliga för både tryck- och skjutbelastningar. Vid skjutbelastning klarar gummidämparna dock inte lika hög belastning som vid tryckkrafter.

Anmärkning: Även dragbelastningar är möjliga men ska undvikas på grund av toppspänningar i fästkanterna och gummits kälkänslighet.

Dämparna används i huvudsak som anslagsdämpare eller för vibrationsdämpning. Dessutom isolerar de vibrationer från exempelvis kompressorer, motorer och aggregat. Gummidämpare används dessutom i lager för mekaniska komponenter och för att dämpa element i rörelse. Gummidämparna används, som nämnts ovan, för vibrationsisolering och ingår därmed i gruppen ”Dämpningselement” i webbutiken och katalogen från KIPP.

Det betyder att gummidämparna tar upp kinetisk energi från komponentgrupper och på så sätt reducerar vibrationer i hela system eller tar upp stötar i komponentgrupper som satts i rörelse. När man konstruerar maskiner får man inte underskatta energin som alstras på grund av skakningar. Dessa skakningar beror oftast på rotationer och vibrationer. Metall-gummi-dämpare används därför ofta när stötar eller upprepade rörelser måste dämpas med ändanslag. En gummidämpare minskar svängningsamplituden betydligt. Ett klassisk användningsområde för gummidämparna är som dörrstopp, dörrdämpare eller maskinfötter. De har dessutom en positiv bieffekt som ljuddämpare.

Användningsområden för gummidämpare av stål och rostfritt stål

Klassiska användningsområden för gummidämpare (förzinkade) är:


• Dörrar
• Portar
• Luckor
• Maskiner
• Anläggningar
• Motorer
• Växellådor
• och anslag i maskinkonstruktion.

Gummidämpare finns i olika former och utföranden

Generellt tillverkas och säljs gummidämpare oftast som en kombination av elastomeren naturgummi och en metallkomponent. Dessutom finns det utföranden med inner- och yttergänga för att erbjuda olika monteringsalternativ. KIPP har ett brett sortiment av gummidämpare:


• Gummidämpare Typ A
• Gummidämpare Typ AT
• Gummidämpare Typ B
• Gummidämpare Typ C
• Gummidämpare Typ CT
• Gummidämpare Typ D
• Gummidämpare Typ DS med sugkopp
• Gummidämpare Typ E
• Paraboliska gummidämpare
• Koniska gummidämpare
• Välvda gummidämpare


De stora antalet varianter (modeller) av gummidämparna visar hur mångsidiga de är. Beroende på sin form fjädrar gummidämparna tillbaka energin på olika sätt. För höga kantbelastningar med radiellt utslag är element med en insvängd gummikontur optimala. Gummidämparna reducerar framför allt stötbelastningar. Trångt om utrymme är också ett kriterium när man ska välja rätt dämpare.

Förutom form och material finns gummidämparna också i olika gänglängder (M3/M4/M6/M10/M12/M16) och diametrar. De flesta gummidämparna från HEINRICH KIPP WERK med en medelhårdhet på Shore 55 (+/- 5) kan levereras direkt från lagret. Om gummidämparna ska ha en annan Shore-hårdhet hjälper vår tekniska support gärna till att hitta rätt dämpare för din användning. I KIPPs webbutik för gummidämpare hittar du en komplett översikt över hela sortimentet.

Anmärkning:

Gummihårdhet: hård = 70° Shore medel = 55° Shore mjuk = 45° Shore
Temperaturområde : -30 °C till +80 °C.
Gummi-metall-dämparna från KIPP uppfyller kraven i RoHS-direktivet

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se