- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Knoppar av duroplast PF 31.
Stång av stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Duroplast svart, högglanspolerad. Stål brunerat eller blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0179.208X35 | stål | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 25,92 SEK | | K0179.208X50 | stål | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 25,92 SEK | | K0179.208X65 | stål | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 27,17 SEK | | K0179.210X50 | stål | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 |  | | 29,37 SEK | | K0179.210X65 | stål | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 |  | | 29,79 SEK | | K0179.210X80 | stål | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 |  | | 30,42 SEK | | K0179.210X100 | stål | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 |  | | 34,60 SEK | | K0179.212X65 | stål | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 36,37 SEK | | K0179.212X80 | stål | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 36,37 SEK | | K0179.212X100 | stål | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 38,87 SEK | | K0179.212X125 | stål | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 40,13 SEK | | K0179.214X80 | stål | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 46,40 SEK | | K0179.214X100 | stål | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 48,49 SEK | | K0179.214X125 | stål | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 49,64 SEK | | K0179.214X160 | stål | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 53,41 SEK | | K0179.1208X35 | rostfritt stål | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 30,42 SEK | | K0179.1208X50 | rostfritt stål | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 31,67 SEK | | K0179.1208X65 | rostfritt stål | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 33,34 SEK | | K0179.1210X50 | rostfritt stål | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 |  | | 36,06 SEK | | K0179.1210X65 | rostfritt stål | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 |  | | 38,98 SEK | | K0179.1210X80 | rostfritt stål | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 |  | | 41,38 SEK | | K0179.1210X100 | rostfritt stål | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 |  | | 44,31 SEK | | K0179.1212X65 | rostfritt stål | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 49,64 SEK | | K0179.1212X80 | rostfritt stål | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 50,58 SEK | | K0179.1212X100 | rostfritt stål | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 54,34 SEK | | K0179.1212X125 | rostfritt stål | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 57,79 SEK | | K0179.1214X80 | rostfritt stål | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 68,76 SEK | | K0179.1214X100 | rostfritt stål | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 68,97 SEK | | K0179.1214X125 | rostfritt stål | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 76,60 SEK | | K0179.1214X160 | rostfritt stål | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 85,59 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0179.708X35 | stål | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 36,48 SEK | | K0179.708X50 | stål | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 36,48 SEK | | K0179.708X65 | stål | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 38,04 SEK | | K0179.710X50 | stål | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 39,92 SEK | | K0179.710X65 | stål | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 41,49 SEK | | K0179.710X80 | stål | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 44,94 SEK | | K0179.710X100 | stål | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 47,97 SEK | | K0179.712X65 | stål | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 46,40 SEK | | K0179.712X80 | stål | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 48,70 SEK | | K0179.712X100 | stål | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 52,25 SEK | | K0179.712X125 | stål | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 59,05 SEK | | K0179.714X80 | stål | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 58,63 SEK | | K0179.714X100 | stål | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 59,15 SEK | | K0179.714X125 | stål | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 62,07 SEK | | K0179.714X160 | stål | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 65,63 SEK | | K0179.1708X35 | rostfritt stål | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 46,51 SEK | | K0179.1708X50 | rostfritt stål | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 48,49 SEK | | K0179.1708X65 | rostfritt stål | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 51,62 SEK | | K0179.1710X50 | rostfritt stål | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 56,43 SEK | | K0179.1710X65 | rostfritt stål | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 57,79 SEK | | K0179.1710X80 | rostfritt stål | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 68,24 SEK | | K0179.1710X100 | rostfritt stål | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 70,33 SEK | | K0179.1712X65 | rostfritt stål | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 66,99 SEK | | K0179.1712X80 | rostfritt stål | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 70,54 SEK | | K0179.1712X100 | rostfritt stål | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 74,20 SEK | | K0179.1712X125 | rostfritt stål | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 81,09 SEK | | K0179.1714X80 | rostfritt stål | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 86,74 SEK | | K0179.1714X100 | rostfritt stål | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 90,19 SEK | | K0179.1714X125 | rostfritt stål | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 91,96 SEK | | K0179.1714X160 | rostfritt stål | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 116,62 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0179.408X35 | stål | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 38,36 SEK | | K0179.408X50 | stål | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 38,78 SEK | | K0179.408X65 | stål | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 39,08 SEK | | K0179.410X50 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 40,13 SEK | | K0179.410X65 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 41,70 SEK | | K0179.410X80 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 42,75 SEK | | K0179.410X100 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 45,77 SEK | | K0179.412X65 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 44,84 SEK | | K0179.412X80 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 46,19 SEK | | K0179.412X100 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 48,07 SEK | | K0179.412X125 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 56,43 SEK | | K0179.414X80 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 57,68 SEK | | K0179.414X100 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 57,89 SEK | | K0179.414X125 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 61,45 SEK | | K0179.414X160 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 62,28 SEK | | K0179.1408X35 | rostfritt stål | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 45,98 SEK | | K0179.1408X50 | rostfritt stål | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 47,55 SEK | | K0179.1408X65 | rostfritt stål | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 48,81 SEK | | K0179.1410X50 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 50,06 SEK | | K0179.1410X65 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 52,04 SEK | | K0179.1410X80 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 53,41 SEK | | K0179.1410X100 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 54,76 SEK | | K0179.1412X65 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 56,12 SEK | | K0179.1412X80 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 58,42 SEK | | K0179.1412X100 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 62,28 SEK | | K0179.1412X125 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 70,85 SEK | | K0179.1414X80 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 86,43 SEK | | K0179.1414X100 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 98,55 SEK | | K0179.1414X125 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 105,66 SEK | | K0179.1414X160 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 115,69 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0179.608X35 | stål | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 38,57 SEK | | K0179.608X50 | stål | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 38,57 SEK | | K0179.608X65 | stål | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 40,13 SEK | | K0179.610X50 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 41,91 SEK | | K0179.610X65 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 43,79 SEK | | K0179.610X80 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 47,23 SEK | | K0179.610X100 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 50,27 SEK | | K0179.612X65 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 48,91 SEK | | K0179.612X80 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 51,21 SEK | | K0179.612X100 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 54,87 SEK | | K0179.612X125 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 62,18 SEK | | K0179.614X80 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 61,77 SEK | | K0179.614X100 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 62,28 SEK | | K0179.614X125 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 65,32 SEK | | K0179.614X160 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 69,18 SEK | | K0179.1608X35 | rostfritt stål | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 49,02 SEK | | K0179.1608X50 | rostfritt stål | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 51,00 SEK | | K0179.1608X65 | rostfritt stål | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 54,34 SEK | | K0179.1610X50 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 59,26 SEK | | K0179.1610X65 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 60,93 SEK | | K0179.1610X80 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 71,90 SEK | | K0179.1610X100 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 73,99 SEK | | K0179.1612X65 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 70,54 SEK | | K0179.1612X80 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 74,20 SEK | | K0179.1612X100 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 78,17 SEK | | K0179.1612X125 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 85,48 SEK | | K0179.1614X80 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 91,33 SEK | | K0179.1614X100 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 95,10 SEK | | K0179.1614X125 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 96,67 SEK | | K0179.1614X160 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 122,89 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|