BeskrivningMaterial:Svart termoplast, bussning av stål, rostfritt stål eller mässing.Utförande:Bussning stål blåkromerat, rostfritt stål och blank mässing.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | B | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1126.103 | mässing | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 | | | 12,65 SEK | | K1126.104 | mässing | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 | | | 12,65 SEK | | K1126.204 | mässing | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 13,38 SEK | | K1126.205 | mässing | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 13,38 SEK | | K1126.305 | stål | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 | | | 14,11 SEK | | K1126.306 | stål | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 | | | 14,11 SEK | | K1126.1003 | rostfritt stål | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 | | | 15,99 SEK | | K1126.1004 | rostfritt stål | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 | | | 15,99 SEK | | K1126.2004 | rostfritt stål | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 17,88 SEK | | K1126.2005 | rostfritt stål | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 17,88 SEK | | K1126.3005 | rostfritt stål | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 | | | 19,76 SEK | | K1126.3006 | rostfritt stål | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 | | | 19,76 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|