- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå. Bussning och bult i stål 5.8.Utförande:Bussning brunerad. Bult blåkromaterad.Anmärkning:Det åtdragningsmoment som krävs ställs in med en ställskruv. När det inställda åtdragningsmomentet har nåtts, vrids den räfflade knappen fritt.Ritningsinformation:1) Ställskruv för inställning av vridmomentet Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Gängtyp | Material komponent | Färg lock
| Storlek | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Vridmoment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0277.205 | innergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2051 | innergänga | stål | orange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2052 | innergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2053 | innergänga | stål | blå RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2055 | innergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2056 | innergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2057 | innergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.206 | innergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2061 | innergänga | stål | orange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2062 | innergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2063 | innergänga | stål | blå RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2065 | innergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2066 | innergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.2067 | innergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 262,20 SEK | | K0277.306 | innergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3061 | innergänga | stål | orange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3062 | innergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3063 | innergänga | stål | blå RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3065 | innergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3066 | innergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3067 | innergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.308 | innergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3081 | innergänga | stål | orange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3082 | innergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3083 | innergänga | stål | blå RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3085 | innergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3086 | innergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | | K0277.3087 | innergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 289,16 SEK | |
|
Beställningsnr. | Gängtyp | Material komponent | Färg lock
| Storlek | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Vridmoment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0277.205X30 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2051X30 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2052X30 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2053X30 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2055X30 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2056X30 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2057X30 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.205X50 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2051X50 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2052X50 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2053X50 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2055X50 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2056X50 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2057X50 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.206X30 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2061X30 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2062X30 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2063X30 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2065X30 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2066X30 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.2067X30 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 266,59 SEK | | K0277.206X50 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2061X50 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2062X50 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2063X50 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2065X50 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2066X50 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.2067X50 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 268,26 SEK | | K0277.306X40 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3061X40 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3062X40 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3063X40 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3065X40 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3066X40 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3067X40 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.306X60 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3061X60 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3062X60 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3063X60 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3065X60 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3066X60 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3067X60 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.308X40 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3081X40 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3082X40 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3083X40 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3085X40 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3086X40 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.3087X40 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 294,06 SEK | | K0277.308X60 | yttergänga | stål | svartgrå RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3081X60 | yttergänga | stål | orange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3082X60 | yttergänga | stål | signalgrön RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3083X60 | yttergänga | stål | blå RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3085X60 | yttergänga | stål | ljusgrå RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3086X60 | yttergänga | stål | trafikrött RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | | K0277.3087X60 | yttergänga | stål | rapsgul RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 296,26 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|