K0680Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast.Utförande:Svart, grått eller rött.Anmärkning:Lämpliga skruvar ISO 4762.
Δ Ange önskad färg på den räfflade knappen här. Om knappen ska vara svart behövs ingen färgkod.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | D1 | D2 | H | För skruvar med insexkant | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0680.030 | svart | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 8,15 SEK | | K0680.0305 | grå | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 8,15 SEK | | K0680.0306 | röd | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 8,15 SEK | | K0680.040 | svart | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 8,15 SEK | | K0680.0405 | grå | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 8,15 SEK | | K0680.0406 | röd | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 8,15 SEK | | K0680.050 | svart | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 9,52 SEK | | K0680.0505 | grå | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 9,52 SEK | | K0680.0506 | röd | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 9,52 SEK | | K0680.060 | svart | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 9,52 SEK | | K0680.0605 | grå | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 9,52 SEK | | K0680.0606 | röd | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 9,52 SEK | | K0680.061 | svart | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 14,42 SEK | | K0680.0615 | grå | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 14,42 SEK | | K0680.0616 | röd | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 14,42 SEK | | K0680.080 | svart | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 14,42 SEK | | K0680.0805 | grå | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 14,42 SEK | | K0680.0806 | röd | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 14,42 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|