|
|
K1811Stjärnvred plast med säkerhetsfunktion |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Stjärnvreden med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning. I utgångsläget kan vredet vridas fritt och är helt losskopplat från klämstället. Det är först när vredet trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt. När man släpper vredet går det omedelbart tillbaka med fjäderkraft.Material:Stjärnvred och insats av förstärkt termoplast. Bussning resp. gängbult av stål eller rostfritt stål.Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Fördelar:Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.På begäran:Specialutföranden.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Gängtyp | Färg grundkropp | Material komponent | Storlek | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1811.32041 | innergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 54,10 SEK | | K1811.32051 | innergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 54,10 SEK | | K1811.40051 | innergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 58,47 SEK | | K1811.40061 | innergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 58,47 SEK | | K1811.40081 | innergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 58,47 SEK | | K1811.50081 | innergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 63,82 SEK | | K1811.50101 | innergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 63,82 SEK | | K1811.320484 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 54,10 SEK | | K1811.320584 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 54,10 SEK | | K1811.400584 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 58,47 SEK | | K1811.400684 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 58,47 SEK | | K1811.400884 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 58,47 SEK | | K1811.500884 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 63,82 SEK | | K1811.501084 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 63,82 SEK | | K1811.132041 | innergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 69,25 SEK | | K1811.132051 | innergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 69,25 SEK | | K1811.140051 | innergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 79,55 SEK | | K1811.140061 | innergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 79,55 SEK | | K1811.140081 | innergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 79,55 SEK | | K1811.150081 | innergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 86,83 SEK | | K1811.150101 | innergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 86,83 SEK | | K1811.1320484 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 69,25 SEK | | K1811.1320584 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 69,25 SEK | | K1811.1400584 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 79,55 SEK | | K1811.1400684 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 79,55 SEK | | K1811.1400884 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 79,55 SEK | | K1811.1500884 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 86,83 SEK | | K1811.1501084 | innergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 86,83 SEK | |
|
Beställningsnr. | Gängtyp | Färg grundkropp | Material komponent | Storlek | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | L | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1811.32041X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32041X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32041X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32041X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32041X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32051X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32051X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32051X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32051X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32051X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.32051X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.40051X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40051X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40051X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40051X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40051X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40051X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40061X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40061X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40061X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40061X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40061X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40061X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40081X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40081X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40081X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40081X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.40081X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.50081X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50081X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50081X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50081X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50081X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50101X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50101X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50101X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50101X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.50101X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.320484X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320484X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320484X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320484X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320484X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320584X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320584X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320584X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320584X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320584X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.320584X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 56,33 SEK | | K1811.400584X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400584X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400584X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400584X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400584X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400584X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400684X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400684X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400684X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400684X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400684X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400684X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400884X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400884X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400884X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400884X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.400884X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 60,71 SEK | | K1811.500884X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.500884X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.500884X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.500884X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.500884X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.501084X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.501084X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.501084X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.501084X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.501084X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 66,63 SEK | | K1811.132041X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132041X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132041X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132041X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132041X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132051X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132051X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132051X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132051X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132051X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.132051X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.140051X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140051X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140051X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140051X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140051X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140051X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140061X10 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140061X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140061X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140061X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140061X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140061X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140081X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140081X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140081X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140081X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.140081X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.150081X15 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150081X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150081X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150081X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150081X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150101X20 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150101X25 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150101X30 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.150101X40 | yttergänga | svart RAL 9005 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1320484X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320484X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320484X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320484X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320484X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320584X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320584X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320584X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320584X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320584X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1320584X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 73,62 SEK | | K1811.1400584X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400584X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400584X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400584X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400584X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400584X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400684X10 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400684X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400684X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400684X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400684X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400684X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400884X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400884X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400884X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400884X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1400884X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 85,57 SEK | | K1811.1500884X15 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1500884X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1500884X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1500884X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1500884X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1501084X20 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1501084X25 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1501084X30 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 95,28 SEK | | K1811.1501084X40 | yttergänga | trafikrött RAL 3020 | rostfritt stål | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 95,28 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|