- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast med kulled
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium med kulled
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast med kulled
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium med kulled
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, rak, plast med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar led, plast med kulled
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K0494
Ändpluggar
- K1510
Skärmhållare
- K1792
Skärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- K0615
Insticksförbindningar för fyrkantsrör förbindningsstycke
- K0616
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, rätvinkliga
- K0617
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, T-stycke
- K0618
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fyra håll, flata
- K0619
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll
- K0620
Insticksförbindningar för fyrkantsrör fyra håll
- K0621
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fem håll
- K0622
Insticksförbindningar för fyrkantsrör sex håll
- K0623
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll och gängat hål
- K0624
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fyra håll och gängat hål
- K0625
Insticksförbindningar för fyrkantsrör med led
- K0626
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll med led
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
Rörförbindningselement, profilförbindningar |
Tillbaka |
|
Rörkopplingarna används för att bygga ihop profiler och system. De är perfekta för skyddsanordningar, inkapslingar, hus och ställningar av olika slag inom maskinbyggnad.
Med rörförbindningselement från KIPP kan rör byggas ihop enkelt och flexibelt. Rörkopplingarna är ett prisvärt och tidsbesparande alternativ till egna eller svetsade konstruktioner. Både runda rör och fyrkantsrör kan fogas ihop tillförlitligt och stabilt med rörkopplingarna. Genom det enkla instickssystemet kan de utan problem lossas och återanvändas flera gånger utan att man behöver borra, nita eller svetsa. På så sätt är det också enkelt att göra ändringar i systemet i efterhand utan stora problem. |
|
|
Jämförelse av materialen i rörkopplingarna: plast, aluminium och rostfritt stål |
|
Rörkopplingar av plast – för lätt belastning
Rörkopplingar av plast är lämpliga för lätta konstruktioner med låga mekaniska belastningar. De används ofta inom livsmedelsindustrin och har mycket låg vikt.
Plaströrkopplingarnas huvudfördelar:
- korrosionsbeständiga
- resistenta mot aggressiva ämnen
- prisvärda
- snygg design
För en bra stabilitet rekommenderar vi att man använder aluminiumrör till kopplingar av plast. Rören i KIPPs sortiment är perfekt anpassade till våra rörkopplingar och ger bra fäste.
Finns i dessa storlekar:
- Rörkopplingar av plast för runda rör med diametrarna = 18 mm, 30 mm
- Storlekar för rörkopplingar av plast för fyrkantsrör = 30 mm
|
|
|
Rörkopplingar av aluminium – för måttlig till tung belastning
KIPP har ett stort antal varianter av rörkopplingar av aluminium. De passar för de flesta rörkonstruktioner och klarar högre belastning än modellerna av plast. Alu-rörkopplingarna tillverkas av aluminiumgods eller strängpressat aluminium.
Huvudfördelarna är:
- snabb och prisvärd montering
- kopplingar i flera delar kan levereras och passar för montering i efterhand
- stabila
- olika designutföranden
I vårt sortiment hittar du:
- Rörkopplingar av aluminium för runda rör med diametrarna = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
- Storlekar på rörkopplingar av aluminium för fyrkantsrör = 25 mm, 30 mm, 40 mm
|
|
|
Rörkopplingar av rostfritt stål – slagfasta
Rörkopplingar av rostfritt stål motstår hög temperatur och är speciellt konstruerade för dynamiska belastningar. Tack vare materialet är de korrosionsbeständiga och har hög böjhållfasthet.
De tillverkas av precisionsgjutet rostfritt stål och har dessa huvudfördelar:
- extrem starka
- vibrationssäkra
- temperaturbeständiga och korrosionsbeständiga
- slagfasta och stöttåliga
- elpolerad yta
KIPP har rörkopplingar av rostfritt stål för runda rör med diametrarna = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm
|
|
|
Olika utföranden av rörkopplingarna
Rörkopplingarna från KIPP kan delas in i tre kategorier – rätvinkliga rörkopplingar, axelparallella rörkopplingar och ledade rörkopplingar. |
|
|
Rätvinkliga rörkopplingar
Rörkopplingarna i rätvinkligt utförande förbinder rör i 90° vinkel till varandra eller i 90° vinkel till ytan.
Till de rätvinkliga rörkopplingarna hör:
- Korskopplingar
- Vinkelkopplingar
- Fotkopplingar
- T-kopplingar
Varje rörkoppling är konstruerad för speciella användningar. Medan vinkelkopplingar passar bra för hörn fungerar fotkopplingarna perfekt för att fästa på väggen. De rätvinkliga rörkopplingarna i olika utföranden finns även med avtagbart huvud för att kunna monteras i efterhand i befintliga system. De finns i olika material för att passa för olika användningsområden.
|
|
|
Axelparallella rörkopplingar
Rörkopplingar med axelparallellt fäste förbinder rör centrerat eller parallellt med ytan.
Till de axelparallella rörkopplingarna hör:
- Raka kopplingar
- Flänskopplingar
Med raka rörkopplingar kan även kortare rör förbindas med varandra. Därför kan man använda restbitar i systemet, vilket minskar svinnet och sänker kostnaderna.
|
|
|
Med ledade rörkopplingar kan rör förbindas centrerat och ledat med varandra. Svängområdet är minst 180°. De finns med och utan spärrfunktion.
Till de ledade rörkopplingarna hör:
- Kopplingar med ledstycken
- Ledade kopplingar
- Ledade fotkopplingar
Genom de ledade rörkopplingarna finns det knappt några gränser för konstruktionen. Dessutom kan de flexibla rörkopplingarna användas för att placera bildskärmar och manöverpaneler individuellt för att skapa ergonomiska arbetsplatser – perfekt anpassade till den enskilda medarbetaren.
|
|
|
Olika typer av rörkopplingar |
|
Förbinda olika rör – inget problem med reduceringshylsor
|
|
Rörkopplingar för linjärenheter
Förutom de vanliga rörkopplingarna har KIPP även rörkopplingar för linjärenheter av aluminium.
De finns som:
- Korskopplingar
- Flänskopplingar
- Fotkopplingar
Med rörkopplingarna kan linjärenheter fästas och förbindas utan problem.
|
|
|
Köp rörkopplingarna enkelt online från KIPP
Hos KIPP hittar du olika rörkopplingar – för nästan alla användningsområden. I vår butik finns också olika slags runda rör och fyrkantsrör, som kan beställas färdigkapade. De har mycket låga tillverkningstoleranser, och svetsfogarna är osynliga. Eftersom de är exakt avstämda mot rörkopplingarna från KIPP kan vi garantera ett säkert fäste.
Har du inte hittat rätt rörkopplingar till ditt system trots det stora urvalet? Då kan du kontakta oss, så hjälper vi dig att ta fram en individuell speciallösning! |
|
|
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|