BeskrivningMaterial:Knoppar av duroplast PF 31.
Stång av stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Duroplast svart, högglanspolerad. Stål brunerat eller blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0179.408X35 | stål | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 40,80 SEK | | K0179.408X50 | stål | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 41,33 SEK | | K0179.408X65 | stål | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 41,66 SEK | | K0179.410X50 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 42,73 SEK | | K0179.410X65 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 44,45 SEK | | K0179.410X80 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 45,53 SEK | | K0179.410X100 | stål | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 48,76 SEK | | K0179.412X65 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 47,79 SEK | | K0179.412X80 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 49,19 SEK | | K0179.412X100 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 51,23 SEK | | K0179.412X125 | stål | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 60,05 SEK | | K0179.414X80 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 61,46 SEK | | K0179.414X100 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 61,67 SEK | | K0179.414X125 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 65,44 SEK | | K0179.414X160 | stål | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 66,30 SEK | | K0179.1408X35 | rostfritt stål | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 48,97 SEK | | K0179.1408X50 | rostfritt stål | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 50,58 SEK | | K0179.1408X65 | rostfritt stål | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 51,99 SEK | | K0179.1410X50 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 53,28 SEK | | K0179.1410X65 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 55,43 SEK | | K0179.1410X80 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 56,83 SEK | | K0179.1410X100 | rostfritt stål | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 58,33 SEK | | K0179.1412X65 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 59,74 SEK | | K0179.1412X80 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 62,21 SEK | | K0179.1412X100 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 66,30 SEK | | K0179.1412X125 | rostfritt stål | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 75,45 SEK | | K0179.1414X80 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 92,02 SEK | | K0179.1414X100 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 104,94 SEK | | K0179.1414X125 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 112,47 SEK | | K0179.1414X160 | rostfritt stål | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 123,24 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|