- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0146_B
Korsvred liknande DIN 6335 av rostfritt stål, Form B, genomgående hål
- K0146_C
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form C, bottenhål
- K0146_D
Korsvred liknande DIN 6335 av rostfritt stål, Form D, uppborrad gänga
- K0146_E
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form E, gängat bottenhål
- K0146_L
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form L, med yttergänga
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0146Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4308.
Gängstift, rostfritt stål 1.4305.
Tvärstift, rostfritt stål 1.4310.Utförande:Slipat och polerat eller blästrat. Gängstift och tvärstift, blanka.Ritningsinformation:Form B: genomgående hål Form C: bottenhål Form D: uppborrad gänga Form E: gängat bottenhål Form L: med yttergänga Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Korsvred liknande DIN 6335 av rostfritt stål, Form B, genomgående hål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D=hål | D1 | D2 | H=Höjd | H3 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0146.2032062 | B | polerat | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 |  | | 56,34 SEK | | K0146.2040082 | B | polerat | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 |  | | 73,82 SEK | | K0146.2050102 | B | polerat | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 |  | | 89,11 SEK | | K0146.2063122 | B | polerat | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 |  | | 112,67 SEK | | K0146.2032063 | B | blästrat | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 |  | | 50,83 SEK | | K0146.2040083 | B | blästrat | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 |  | | 66,60 SEK | | K0146.2050103 | B | blästrat | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 |  | | 80,09 SEK | | K0146.2063123 | B | blästrat | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 |  | | 101,37 SEK | |
|
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form C, bottenhål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0146.3032062 | C | polerat | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 |  | | 62,80 SEK | | K0146.3040082 | C | polerat | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 |  | | 79,23 SEK | | K0146.3050102 | C | polerat | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 |  | | 95,10 SEK | | K0146.3063122 | C | polerat | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 |  | | 120,94 SEK | | K0146.3032063 | C | blästrat | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 |  | | 56,53 SEK | | K0146.3040083 | C | blästrat | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 |  | | 71,44 SEK | | K0146.3050103 | C | blästrat | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 |  | | 85,60 SEK | | K0146.3063123 | C | blästrat | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 |  | | 108,97 SEK | |
|
Korsvred liknande DIN 6335 av rostfritt stål, Form D, uppborrad gänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0146.4032062 | D | polerat | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 69,45 SEK | | K0146.4040082 | D | polerat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 |  | | 87,97 SEK | | K0146.4050102 | D | polerat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 |  | | 103,93 SEK | | K0146.4063122 | D | polerat | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 |  | | 127,59 SEK | | K0146.4032063 | D | blästrat | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 62,61 SEK | | K0146.4040083 | D | blästrat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 |  | | 79,14 SEK | | K0146.4050103 | D | blästrat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 |  | | 93,48 SEK | | K0146.4063123 | D | blästrat | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 |  | | 114,76 SEK | |
|
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form E, gängat bottenhål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0146.5032062 | E | polerat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 |  | | 69,45 SEK | | K0146.5040082 | E | polerat | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 |  | | 87,97 SEK | | K0146.5050102 | E | polerat | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 |  | | 103,93 SEK | | K0146.5063122 | E | polerat | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 |  | | 127,59 SEK | | K0146.5032063 | E | blästrat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 |  | | 62,61 SEK | | K0146.5040083 | E | blästrat | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 |  | | 79,14 SEK | | K0146.5050103 | E | blästrat | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 |  | | 93,48 SEK | | K0146.5063123 | E | blästrat | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 |  | | 114,76 SEK | |
|
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form L, med yttergänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0146.6032063X15 | L | blästrat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 |  | | 83,60 SEK | | K0146.6032063X20 | L | blästrat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 |  | | 84,08 SEK | | K0146.6032063X25 | L | blästrat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 |  | | 84,27 SEK | | K0146.6032063X30 | L | blästrat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 |  | | 84,93 SEK | | K0146.6032063X40 | L | blästrat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 40 |  | | 85,50 SEK | | K0146.6032063X50 | L | blästrat | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 50 |  | | 86,07 SEK | | K0146.6040083X20 | L | blästrat | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 20 |  | | 102,32 SEK | | K0146.6040083X25 | L | blästrat | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 25 |  | | 103,46 SEK | | K0146.6040083X30 | L | blästrat | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 30 |  | | 105,17 SEK | | K0146.6040083X40 | L | blästrat | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 40 |  | | 106,78 SEK | | K0146.6040083X50 | L | blästrat | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 50 |  | | 110,11 SEK | | K0146.6050103X20 | L | blästrat | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 20 |  | | 121,32 SEK | | K0146.6050103X25 | L | blästrat | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 25 |  | | 121,98 SEK | | K0146.6050103X30 | L | blästrat | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 30 |  | | 122,65 SEK | | K0146.6050103X40 | L | blästrat | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 40 |  | | 132,62 SEK | | K0146.6050103X50 | L | blästrat | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 50 |  | | 137,09 SEK | | K0146.6063123X20 | L | blästrat | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 20 |  | | 156,09 SEK | | K0146.6063123X30 | L | blästrat | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 30 |  | | 156,85 SEK | | K0146.6063123X40 | L | blästrat | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 40 |  | | 158,56 SEK | | K0146.6063123X50 | L | blästrat | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 50 |  | | 165,78 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|