Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
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
BeskrivningMaterial:Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.
Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.
Bussning resp. gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Färgkombinationen svartgrått RAL 7021 (hård komponent) och svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent) levereras som standard.På begäran:Fler utförandenSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0785.8008X20 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 |  | | 56,96 SEK | | K0785.8008X25 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 |  | | 56,96 SEK | | K0785.8008X30 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 58,84 SEK | | K0785.8008X40 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 58,84 SEK | | K0785.8010X30 | L | stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 60,40 SEK | | K0785.8010X40 | L | stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 60,40 SEK | | K0785.8010X50 | L | stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 60,40 SEK | | K0785.8012X30 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 60,40 SEK | | K0785.8012X40 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 63,75 SEK | | K0785.8012X50 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 63,75 SEK | | K0785.8012X60 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 |  | | 63,75 SEK | | K0785.08008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 |  | | 64,79 SEK | | K0785.08008X25 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 |  | | 64,79 SEK | | K0785.08008X30 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 68,24 SEK | | K0785.08008X40 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 68,24 SEK | | K0785.08010X30 | L | rostfritt stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 69,71 SEK | | K0785.08010X40 | L | rostfritt stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 69,71 SEK | | K0785.08010X50 | L | rostfritt stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 69,71 SEK | | K0785.08012X30 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 69,71 SEK | | K0785.08012X40 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 73,78 SEK | | K0785.08012X50 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 73,78 SEK | | K0785.08012X60 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 |  | | 73,78 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|