- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0153Stjärnvred med utstickande stålbussning |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svart.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.Anmärkning:Stjärnvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med bottenhål eller innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.Ritningsinformation:Form H: Bussning med bottenhål Form K: gängbussning Form L: yttergänga Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Stjärnvred Form H, med utstickande stålbussning med bottenhål
|
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0153.105 | H | stål | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 |  | | 8,74 SEK | | K0153.106 | H | stål | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 |  | | 10,83 SEK | | K0153.1061 | H | stål | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 |  | | 13,68 SEK | | K0153.108 | H | stål | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 |  | | 13,68 SEK | | K0153.1081 | H | stål | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 |  | | 17,96 SEK | | K0153.110 | H | stål | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 |  | | 17,96 SEK | | K0153.1101 | H | stål | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 |  | | 27,46 SEK | | K0153.112 | H | stål | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 |  | | 27,46 SEK | | K0153.116 | H | stål | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 |  | | 38,57 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0153.205 | K | stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 |  | | 9,98 SEK | | K0153.206 | K | stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |  | | 10,07 SEK | | K0153.2061 | K | stål | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 12,54 SEK | | K0153.208 | K | stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 12,54 SEK | | K0153.2081 | K | stål | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 17,96 SEK | | K0153.210 | K | stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 17,96 SEK | | K0153.2101 | K | stål | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 26,22 SEK | | K0153.212 | K | stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 26,22 SEK | | K0153.216 | K | stål | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |  | | 38,57 SEK | | K0153.305 | K | rostfritt stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 |  | | 16,25 SEK | | K0153.306 | K | rostfritt stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |  | | 19,76 SEK | | K0153.3061 | K | rostfritt stål | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 24,70 SEK | | K0153.308 | K | rostfritt stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 24,70 SEK | | K0153.3081 | K | rostfritt stål | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 33,54 SEK | | K0153.310 | K | rostfritt stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 33,54 SEK | | K0153.3101 | K | rostfritt stål | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 42,85 SEK | | K0153.312 | K | rostfritt stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 42,85 SEK | | K0153.316 | K | rostfritt stål | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |  | | 61,85 SEK | |
|
Stjärnvred, Form L, med utstickande stålbussning med utvändig gänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0153.405X10 | L | stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 12,16 SEK | | K0153.405X15 | L | stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 12,16 SEK | | K0153.405X20 | L | stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 12,16 SEK | | K0153.406X10 | L | stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 13,97 SEK | | K0153.406X15 | L | stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 13,97 SEK | | K0153.406X20 | L | stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0153.406X25 | L | stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 15,77 SEK | | K0153.406X30 | L | stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 15,77 SEK | | K0153.408X15 | L | stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 16,25 SEK | | K0153.408X20 | L | stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0153.408X25 | L | stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 17,39 SEK | | K0153.408X30 | L | stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 17,96 SEK | | K0153.408X40 | L | stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 18,62 SEK | | K0153.408X50 | L | stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 19,76 SEK | | K0153.410X20 | L | stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 20,90 SEK | | K0153.410X25 | L | stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 22,71 SEK | | K0153.410X30 | L | stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 24,42 SEK | | K0153.410X40 | L | stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 26,79 SEK | | K0153.410X50 | L | stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 29,07 SEK | | K0153.410X60 | L | stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 29,74 SEK | | K0153.412X20 | L | stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 28,50 SEK | | K0153.412X25 | L | stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 30,78 SEK | | K0153.412X30 | L | stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 33,16 SEK | | K0153.412X40 | L | stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 35,44 SEK | | K0153.412X50 | L | stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 37,72 SEK | | K0153.412X60 | L | stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 40,19 SEK | | K0153.505X10 | L | rostfritt stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 16,82 SEK | | K0153.505X15 | L | rostfritt stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 16,82 SEK | | K0153.505X20 | L | rostfritt stål | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0153.506X10 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 20,24 SEK | | K0153.506X15 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 20,24 SEK | | K0153.506X20 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 20,24 SEK | | K0153.506X25 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0153.506X30 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 21,47 SEK | | K0153.508X15 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 25,46 SEK | | K0153.508X20 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 26,22 SEK | | K0153.508X25 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 26,79 SEK | | K0153.508X30 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 27,36 SEK | | K0153.508X40 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 28,50 SEK | | K0153.508X50 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 29,07 SEK | | K0153.510X20 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 34,30 SEK | | K0153.510X25 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 34,68 SEK | | K0153.510X30 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 35,44 SEK | | K0153.510X40 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 36,20 SEK | | K0153.510X50 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 36,67 SEK | | K0153.510X60 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 37,15 SEK | | K0153.512X20 | L | rostfritt stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 43,04 SEK | | K0153.512X25 | L | rostfritt stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 44,27 SEK | | K0153.512X30 | L | rostfritt stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 46,36 SEK | | K0153.512X40 | L | rostfritt stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 47,50 SEK | | K0153.512X50 | L | rostfritt stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 48,74 SEK | | K0153.512X60 | L | rostfritt stål | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 52,82 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|