HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1515

T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT®...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4404.Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:

Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på Ra 0,8 µm. Knappt någon smuts eller andra föroreningar kan fastna. Därför är den enkel att rengöra.

För att täta skruvstället används tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT® från Freudenberg Process. T-handtagets skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästan helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.

På begäran:Andra gängdjup, tumgänga, yttergänga.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1515 T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals 171 kB

Ritningar

T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABD

D3HH1TCADTillb.PrisBeställ
K1515.550555,212,3M511,6532,9217,5 86,93 SEK
K1515.650665,314M6143722,79 109,54 SEK
K1515.750875,317,7M817,841,224,912 150,86 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se