HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
K1596

Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:I stjärnvred med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften fördubblas jämfört med vanliga stjärnvred.

Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa de åtdragna stjärnvreden.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.

Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Material:Stjärnvred i termoplast, polyamid, svart.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Fördelar:Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran:Fler gänglängder.Ritningsinformation:
Form K: gängbussning
Form L: yttergänga
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1596 Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare 181 kB

Ritningar

Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.FormMaterial
komponent
D

D1D2HH2LTT1CADTillb.PrisBeställ
K1596.206KstålM632243121-2210 135,96 SEK
K1596.208KstålM840253523-2210 139,61 SEK
K1596.210KstålM1050304227-2710 155,08 SEK
K1596.212KstålM1263354728-2710 167,20 SEK
K1596.306Krostfritt stålM632243121-2210 182,88 SEK
K1596.308Krostfritt stålM840253523-2210 187,68 SEK
K1596.310Krostfritt stålM1050304227-2710 210,57 SEK
K1596.312Krostfritt stålM1263354728-2710 219,03 SEK
K1596.406X10LstålM63224312110-- 138,36 SEK
K1596.406X20LstålM63224312120-- 140,87 SEK
K1596.408X15LstålM84025352315-- 143,28 SEK
K1596.408X30LstålM84025352330-- 146,83 SEK
K1596.410X20LstålM105030422720-- 163,02 SEK
K1596.410X30LstålM105030422730-- 169,08 SEK
K1596.412X20LstålM126335472820-- 174,52 SEK
K1596.412X30LstålM126335472830-- 179,22 SEK
K1596.506X10Lrostfritt stålM63224312110-- 192,49 SEK
K1596.506X20Lrostfritt stålM63224312120-- 194,90 SEK
K1596.508X15Lrostfritt stålM84025352315-- 194,90 SEK
K1596.508X30Lrostfritt stålM84025352330-- 203,36 SEK
K1596.510X20Lrostfritt stålM105030422720-- 222,59 SEK
K1596.510X30Lrostfritt stålM105030422730-- 227,39 SEK
K1596.512X20Lrostfritt stålM126335472820-- 239,51 SEK
K1596.512X30Lrostfritt stålM126335472830-- 247,98 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se