HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1309

Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings-...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:

Tack vare den höga kanten är den svampformade knoppen idealisk för manuella drag- och tryckrörelser.

Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge den svampformade knoppen monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.

För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT® från Freudenberg Process. Den svampformade knoppens skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.

På begäran:Tumgänga, gänglängd, formvarianter.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

Speciellt:
 RoHS

Ritningar

Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1

D2HH1LL1RR1CADTillb.PrisBeställ
K1309.2004X8M42010,81988730,45 79,04 SEK
K1309.2105X10M52111,8211010930,5 85,60 SEK
K1309.2506X12M62514,22512121130,55 95,29 SEK
K1309.3308X16M833183315161540,7 160,36 SEK
K1309.4010X20M104022,34019201940,8 171,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se