Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0980.5008 | K | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 |  | | 56,64 SEK | | K0980.5010 | K | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 |  | | 56,64 SEK | | K0980.6308 | K | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 |  | | 61,14 SEK | | K0980.6310 | K | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 |  | | 61,14 SEK | | K0980.05008 | K | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 |  | | 63,54 SEK | | K0980.05010 | K | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 |  | | 63,54 SEK | | K0980.06308 | K | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 |  | | 67,93 SEK | | K0980.06310 | K | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 |  | | 67,93 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0980.5008X20 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 |  | | 75,45 SEK | | K0980.5008X25 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 |  | | 75,45 SEK | | K0980.5008X30 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 |  | | 77,12 SEK | | K0980.5008X40 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 |  | | 77,12 SEK | | K0980.5010X20 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 |  | | 79,21 SEK | | K0980.5010X25 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 |  | | 79,21 SEK | | K0980.5010X30 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 |  | | 79,21 SEK | | K0980.5010X40 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 |  | | 79,21 SEK | | K0980.6308X20 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 |  | | 79,74 SEK | | K0980.6308X25 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 |  | | 79,74 SEK | | K0980.6308X30 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 |  | | 81,83 SEK | | K0980.6308X40 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 |  | | 81,83 SEK | | K0980.6310X20 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 |  | | 83,60 SEK | | K0980.6310X25 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 |  | | 83,60 SEK | | K0980.6310X30 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 |  | | 83,60 SEK | | K0980.6310X40 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 |  | | 83,60 SEK | | K0980.05008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 |  | | 84,02 SEK | | K0980.05008X25 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 |  | | 84,02 SEK | | K0980.05008X30 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 |  | | 87,57 SEK | | K0980.05008X40 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 |  | | 87,57 SEK | | K0980.05010X20 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 |  | | 89,56 SEK | | K0980.05010X25 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 |  | | 89,56 SEK | | K0980.05010X30 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 |  | | 89,56 SEK | | K0980.05010X40 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 |  | | 89,56 SEK | | K0980.06308X20 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 |  | | 88,41 SEK | | K0980.06308X25 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 |  | | 88,41 SEK | | K0980.06308X30 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 |  | | 92,17 SEK | | K0980.06308X40 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 |  | | 92,17 SEK | | K0980.06310X20 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 |  | | 94,05 SEK | | K0980.06310X25 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 |  | | 94,05 SEK | | K0980.06310X30 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 |  | | 94,05 SEK | | K0980.06310X40 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 |  | | 94,05 SEK | |
|