K0980_IGTrekantsvred 2K, ergonomiska med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.
Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.
Bussning i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Färgkombinationen grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent) levereras som standard.
Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts.På begäran:Fler färgkombinationer.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0980.5008 | K | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 56,64 SEK | | K0980.5010 | K | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 56,64 SEK | | K0980.6308 | K | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 61,14 SEK | | K0980.6310 | K | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 61,14 SEK | | K0980.05008 | K | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 63,54 SEK | | K0980.05010 | K | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 63,54 SEK | | K0980.06308 | K | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 67,93 SEK | | K0980.06310 | K | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 67,93 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|