HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
K1017

Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4301.
Utförande:Högglanspolerat, svart.Ritningsinformation:
Form K: gängbussning
Form L: yttergänga
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1017 Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål 200 kB

Ritningar (total översikt)

Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål

Korsvred ståldelar av rostfritt stål Form K med gängbussning

Mer information

Ritningar

Korsvred ståldelar av rostfritt stål Form K med gängbussning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

Material
komponent
DD1D8HH3TCADTillb.PrisBeställ
K1017.22505Krostfritt stålM525121689,5 17,96 SEK
K1017.23206Krostfritt stålM63214201012 19,38 SEK
K1017.24008Krostfritt stålM84018251314 23,09 SEK
K1017.25010Krostfritt stålM105022322018 28,12 SEK
K1017.26312Krostfritt stålM126326402522 40,76 SEK

Korsvred ståldelar av rostfritt stål, Form L med utvändig gänga

Mer information

Ritningar

Korsvred ståldelar av rostfritt stål, Form L med utvändig gänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

Material
komponent
DD1D8HH3LCADTillb.PrisBeställ
K1017.52505X15Lrostfritt stålM5251216815 13,30 SEK
K1017.52505X20Lrostfritt stålM5251216820 13,49 SEK
K1017.53206X15Lrostfritt stålM63214201015 13,11 SEK
K1017.53206X20Lrostfritt stålM63214201020 13,59 SEK
K1017.53206X25Lrostfritt stålM63214201025 13,68 SEK
K1017.53206X30Lrostfritt stålM63214201030 13,87 SEK
K1017.53206X40Lrostfritt stålM63214201040 15,20 SEK
K1017.53206X50Lrostfritt stålM63214201050 16,63 SEK
K1017.54008X20Lrostfritt stålM84018251320 17,96 SEK
K1017.54008X25Lrostfritt stålM84018251325 18,34 SEK
K1017.54008X30Lrostfritt stålM84018251330 19,76 SEK
K1017.54008X40Lrostfritt stålM84018251340 25,75 SEK
K1017.54008X50Lrostfritt stålM84018251350 28,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se