Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
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
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
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
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
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
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
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
K0183_AGTrekantsvred med hög fläns, yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Gängbult av förzinkat stål eller blankt rostfritt stål.Utförande:Högglanspolerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D3 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0183.14006X15 | L | stål | M6 | 40 | 14 | 22 | 15 |  | | 7,13 SEK | | K0183.14008X20 | L | stål | M8 | 40 | 14 | 22 | 20 |  | | 7,51 SEK | | K0183.15008X20 | L | stål | M8 | 50 | 18 | 28 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0183.15010X25 | L | stål | M10 | 50 | 22 | 28 | 25 |  | | 10,83 SEK | | K0183.16210X25 | L | stål | M10 | 62 | 22 | 35 | 25 |  | | 13,49 SEK | | K0183.24006X20 | L | rostfritt stål | M6 | 40 | 12 | 22 | 20 |  | | 10,36 SEK | | K0183.24008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 12 | 22 | 20 |  | | 11,78 SEK | | K0183.25008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 50 | 15 | 28 | 20 |  | | 14,73 SEK | | K0183.25010X30 | L | rostfritt stål | M10 | 50 | 15 | 28 | 30 |  | | 25,75 SEK | | K0183.26210X30 | L | rostfritt stål | M10 | 62 | 18 | 35 | 30 |  | | 29,83 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|