K1871_LT-handtag plast, Form L, yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Gängbult av förzinkat stål.Utförande:Högglanspolerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Gängtyp | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1871.26506X20 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 40,02 SEK | | K1871.26506X25 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 42,15 SEK | | K1871.26506X30 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 42,35 SEK | | K1871.26506X40 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 42,64 SEK | | K1871.26508X20 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 37,79 SEK | | K1871.26508X25 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 39,34 SEK | | K1871.26508X30 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 42,93 SEK | | K1871.26508X40 | L | yttergänga | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 44,39 SEK | | K1871.27508X20 | L | yttergänga | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 20 | | | 39,34 SEK | | K1871.27508X25 | L | yttergänga | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 25 | | | 40,89 SEK | | K1871.27508X30 | L | yttergänga | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 44,20 SEK | | K1871.27508X40 | L | yttergänga | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 46,04 SEK | | K1871.27510X30 | L | yttergänga | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 44,39 SEK | | K1871.27510X40 | L | yttergänga | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 44,87 SEK | | K1871.27510X50 | L | yttergänga | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 50 | | | 46,72 SEK | | K1871.28510X30 | L | yttergänga | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 45,45 SEK | | K1871.28510X40 | L | yttergänga | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 46,04 SEK | | K1871.28510X50 | L | yttergänga | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 47,98 SEK | | K1871.28512X30 | L | yttergänga | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 46,43 SEK | | K1871.28512X40 | L | yttergänga | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 48,37 SEK | | K1871.28512X50 | L | yttergänga | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 50,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|