- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbara med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1848
Stjärnvred plast DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K1811
Stjärnvred plast med säkerhetsfunktion
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1871
T-handtag plast
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1794_LKorsvred i plast antibakteriella med utstickande stålbussning,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast polyamidförstärkt, antibakteriell, skiffergrå RAL 7015. Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.Utförande:Blanka ståldelar i rostfritt stål.Anmärkning:Korsvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.Användning:Korsvreden är speciellt framtagna för insatser vid ökade hygienkrav. Den slutna handtagskonturen med slät yta är väldigt lätt att rengöra.
De antibakteriella KIPP MEDIgrip-produkterna är mycket verksamma mot många skadliga mikroorganismer, som bakterier, svampar och bland annat även multiresistenta bakterier (t.ex. MRSA). I produkternas plastmaterial ingår permanenta mikrosilverpartiklar med antimikrobiell verkan, vilket gör att effekten bibehålls under hela produktens livstid.
Verkningssätt: På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterierna på MEDIgrip-produkterna (provning och bekräftelse genom ett ackrediterat provningslaboratorium). Mellan rengöringscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter avsevärt lägre.Fördelar:Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar (biokompatibilitet). Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg. Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar. På begäran:Specialutföranden.Användning:På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen). Användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Komponentens yta | Färg grundkropp | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1794.1225052144X10 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 35,55 SEK | | K1794.1225052144X15 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 35,55 SEK | | K1794.1225052144X20 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 35,55 SEK | | K1794.1232062144X10 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 38,66 SEK | | K1794.1232062144X15 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 38,66 SEK | | K1794.1232062144X20 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 38,66 SEK | | K1794.1232062144X25 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 40,89 SEK | | K1794.1232062144X30 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 40,89 SEK | | K1794.1240082144X15 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 48,47 SEK | | K1794.1240082144X20 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 50,02 SEK | | K1794.1240082144X25 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 51,00 SEK | | K1794.1240082144X30 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 52,16 SEK | | K1794.1240082144X40 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 54,10 SEK | | K1794.1240082144X50 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 55,46 SEK | | K1794.1250102144X20 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 65,27 SEK | | K1794.1250102144X25 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 66,15 SEK | | K1794.1250102144X30 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 67,40 SEK | | K1794.1250102144X40 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 68,76 SEK | | K1794.1250102144X50 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 69,84 SEK | | K1794.1250102144X60 | L | rostfritt stål | blank | skiffergrå RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 70,81 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|