K1286Svamptryckknoppar med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31. Stål eller rostfritt stål.Utförande:Duroplast svart, högglanspolerad. Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.Anmärkning:Utförande K1286.104 har en bussning av mässing.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1286.104 | mässing | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 6 | | | 14,42 SEK | | K1286.105 | automatstål | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 7,5 | | | 14,42 SEK | | K1286.206 | automatstål | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 9 | | | 18,73 SEK | | K1286.308 | automatstål | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 12 | | | 24,44 SEK | | K1286.1104 | rostfritt stål | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 6 | | | 21,21 SEK | | K1286.1105 | rostfritt stål | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 7,5 | | | 21,21 SEK | | K1286.1206 | rostfritt stål | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 9 | | | 27,98 SEK | | K1286.1308 | rostfritt stål | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 12 | | | 36,59 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|