- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1160_STCylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912, stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniserat. Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Hållfasthetsklass | Grundkroppens yta | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1160.04X10 | stål | 8.8 | blank (svart) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,77 SEK | | K1160.04X12 | stål | 8.8 | blank (svart) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,77 SEK | | K1160.04X16 | stål | 8.8 | blank (svart) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,77 SEK | | K1160.04X20 | stål | 8.8 | blank (svart) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,20 SEK | | K1160.04X25 | stål | 8.8 | blank (svart) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,74 SEK | | K1160.05X10 | stål | 8.8 | blank (svart) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,20 SEK | | K1160.05X12 | stål | 8.8 | blank (svart) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,20 SEK | | K1160.05X16 | stål | 8.8 | blank (svart) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,20 SEK | | K1160.05X20 | stål | 8.8 | blank (svart) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,20 SEK | | K1160.05X25 | stål | 8.8 | blank (svart) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,74 SEK | | K1160.05X30 | stål | 8.8 | blank (svart) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 5,28 SEK | | K1160.06X10 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,06 SEK | | K1160.06X12 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,06 SEK | | K1160.06X16 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,06 SEK | | K1160.06X20 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,28 SEK | | K1160.06X25 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,28 SEK | | K1160.06X30 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,28 SEK | | K1160.06X35 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,49 SEK | | K1160.06X40 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 6,24 SEK | | K1160.06X45 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 6,46 SEK | | K1160.06X50 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 6,79 SEK | | K1160.06X60 | stål | 8.8 | blank (svart) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 8,29 SEK | | K1160.08X10 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,36 SEK | | K1160.08X12 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,36 SEK | | K1160.08X16 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,36 SEK | | K1160.08X20 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,36 SEK | | K1160.08X25 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,79 SEK | | K1160.08X30 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,32 SEK | | K1160.08X35 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,65 SEK | | K1160.08X40 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,86 SEK | | K1160.08X45 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 8,72 SEK | | K1160.08X50 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 8,72 SEK | | K1160.08X60 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 9,37 SEK | | K1160.08X70 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 9,37 SEK | | K1160.08X80 | stål | 8.8 | blank (svart) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,56 SEK | | K1160.10X20 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 8,72 SEK | | K1160.10X25 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 8,72 SEK | | K1160.10X30 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 8,72 SEK | | K1160.10X35 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,37 SEK | | K1160.10X40 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,37 SEK | | K1160.10X45 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,37 SEK | | K1160.10X50 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,37 SEK | | K1160.10X60 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 11,09 SEK | | K1160.10X70 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,78 SEK | | K1160.10X80 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 15,61 SEK | | K1160.10X90 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 17,22 SEK | | K1160.10X100 | stål | 8.8 | blank (svart) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | 24,44 SEK | | K1160.12X20 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 10,33 SEK | | K1160.12X25 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 10,33 SEK | | K1160.12X30 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 10,33 SEK | | K1160.12X35 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 11,09 SEK | | K1160.12X40 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 12,17 SEK | | K1160.12X45 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 13,56 SEK | | K1160.12X50 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 13,78 SEK | | K1160.12X60 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 16,57 SEK | | K1160.12X70 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 19,05 SEK | | K1160.12X80 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 21,64 SEK | | K1160.12X90 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 24,01 SEK | | K1160.12X100 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 26,59 SEK | | K1160.12X110 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 34,87 SEK | | K1160.12X120 | stål | 8.8 | blank (svart) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 39,50 SEK | | K1160.16X30 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 22,93 SEK | | K1160.16X35 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 23,68 SEK | | K1160.16X40 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 24,97 SEK | | K1160.16X45 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 25,83 SEK | | K1160.16X50 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 27,34 SEK | | K1160.16X60 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 32,62 SEK | | K1160.16X70 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 35,52 SEK | | K1160.16X80 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 41,87 SEK | | K1160.16X90 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 44,56 SEK | | K1160.16X100 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 46,28 SEK | | K1160.16X110 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 55,00 SEK | | K1160.16X120 | stål | 8.8 | blank (svart) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 59,95 SEK | | K1160.20X40 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 80,72 SEK | | K1160.20X45 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 81,80 SEK | | K1160.20X50 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 83,52 SEK | | K1160.20X60 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 85,57 SEK | | K1160.20X70 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 90,95 SEK | | K1160.20X80 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 97,19 SEK | | K1160.20X90 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 103,75 SEK | | K1160.20X100 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 110,85 SEK | | K1160.20X110 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 118,93 SEK | | K1160.20X120 | stål | 8.8 | blank (svart) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 132,81 SEK | | K1160.404X10 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,99 SEK | | K1160.404X12 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,99 SEK | | K1160.404X16 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 3,99 SEK | | K1160.404X20 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 4,31 SEK | | K1160.404X25 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 5,06 SEK | | K1160.405X10 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,31 SEK | | K1160.405X12 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,31 SEK | | K1160.405X16 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,31 SEK | | K1160.405X20 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 4,31 SEK | | K1160.405X25 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 5,06 SEK | | K1160.405X30 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 5,49 SEK | | K1160.406X10 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,17 SEK | | K1160.406X12 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,17 SEK | | K1160.406X16 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,17 SEK | | K1160.406X20 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,49 SEK | | K1160.406X25 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,49 SEK | | K1160.406X30 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,49 SEK | | K1160.406X35 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 5,60 SEK | | K1160.406X40 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 6,36 SEK | | K1160.406X45 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 6,67 SEK | | K1160.406X50 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,00 SEK | | K1160.406X60 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 8,39 SEK | | K1160.408X10 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,46 SEK | | K1160.408X12 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,46 SEK | | K1160.408X16 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,46 SEK | | K1160.408X20 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 6,46 SEK | | K1160.408X25 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,00 SEK | | K1160.408X30 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,43 SEK | | K1160.408X35 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,75 SEK | | K1160.408X40 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 7,96 SEK | | K1160.408X45 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 8,83 SEK | | K1160.408X50 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 8,83 SEK | | K1160.408X60 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 9,47 SEK | | K1160.408X70 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 9,58 SEK | | K1160.408X80 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,78 SEK | | K1160.410X20 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 8,94 SEK | | K1160.410X25 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 8,94 SEK | | K1160.410X30 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 8,94 SEK | | K1160.410X35 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,58 SEK | | K1160.410X40 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,58 SEK | | K1160.410X45 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,58 SEK | | K1160.410X50 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 9,58 SEK | | K1160.410X60 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 11,31 SEK | | K1160.410X70 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 14,10 SEK | | K1160.410X80 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 15,93 SEK | | K1160.410X90 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 17,55 SEK | | K1160.410X100 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | 24,97 SEK | | K1160.412X20 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 10,55 SEK | | K1160.412X25 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 10,55 SEK | | K1160.412X30 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 10,55 SEK | | K1160.412X35 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 11,31 SEK | | K1160.412X40 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 12,38 SEK | | K1160.412X45 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 13,78 SEK | | K1160.412X50 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 13,99 SEK | | K1160.412X60 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 16,79 SEK | | K1160.412X70 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 19,49 SEK | | K1160.412X80 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 21,96 SEK | | K1160.412X90 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 24,44 SEK | | K1160.412X100 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 27,02 SEK | | K1160.412X110 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 35,20 SEK | | K1160.412X120 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 39,82 SEK | | K1160.416X30 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 23,25 SEK | | K1160.416X35 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 24,11 SEK | | K1160.416X40 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 25,30 SEK | | K1160.416X45 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 26,26 SEK | | K1160.416X50 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 27,66 SEK | | K1160.416X60 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 32,93 SEK | | K1160.416X70 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 35,95 SEK | | K1160.416X80 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 42,52 SEK | | K1160.416X90 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 45,10 SEK | | K1160.416X100 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 46,82 SEK | | K1160.416X110 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 55,53 SEK | | K1160.416X120 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 60,38 SEK | | K1160.420X40 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 81,15 SEK | | K1160.420X45 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 82,12 SEK | | K1160.420X50 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 84,06 SEK | | K1160.420X60 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 85,88 SEK | | K1160.420X70 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 91,38 SEK | | K1160.420X80 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 97,62 SEK | | K1160.420X90 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 104,40 SEK | | K1160.420X100 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 111,28 SEK | | K1160.420X110 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 119,58 SEK | | K1160.420X120 | stål | 8.8 | galvaniskt förzinkat | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 133,35 SEK | | K1160.306X10 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,00 SEK | | K1160.306X12 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,00 SEK | | K1160.306X16 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,00 SEK | | K1160.306X20 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,43 SEK | | K1160.306X25 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,43 SEK | | K1160.306X30 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,43 SEK | | K1160.306X35 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 7,53 SEK | | K1160.306X40 | stål | 10.9 | blank (svart) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 8,94 SEK | | K1160.308X16 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 9,15 SEK | | K1160.308X20 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 9,15 SEK | | K1160.308X30 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,12 SEK | | K1160.308X35 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,55 SEK | | K1160.308X40 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,88 SEK | | K1160.308X45 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 12,17 SEK | | K1160.308X50 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 12,17 SEK | | K1160.308X60 | stål | 10.9 | blank (svart) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,13 SEK | | K1160.310X20 | stål | 10.9 | blank (svart) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 12,17 SEK | | K1160.310X25 | stål | 10.9 | blank (svart) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 12,17 SEK | | K1160.310X35 | stål | 10.9 | blank (svart) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,13 SEK | | K1160.310X40 | stål | 10.9 | blank (svart) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,13 SEK | | K1160.310X45 | stål | 10.9 | blank (svart) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,13 SEK | | K1160.310X50 | stål | 10.9 | blank (svart) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 13,13 SEK | | K1160.310X60 | stål | 10.9 | blank (svart) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 15,71 SEK | | K1160.312X25 | stål | 10.9 | blank (svart) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 14,42 SEK | | K1160.312X35 | stål | 10.9 | blank (svart) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 15,71 SEK | | K1160.312X45 | stål | 10.9 | blank (svart) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 18,94 SEK | | K1160.312X50 | stål | 10.9 | blank (svart) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 19,37 SEK | | K1160.312X60 | stål | 10.9 | blank (svart) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 23,03 SEK | | K1160.316X30 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 32,19 SEK | | K1160.316X35 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 33,36 SEK | | K1160.316X40 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 34,98 SEK | | K1160.316X45 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 36,06 SEK | | K1160.316X60 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 45,75 SEK | | K1160.316X50 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 38,43 SEK | | K1160.316X70 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 49,62 SEK | | K1160.316X80 | stål | 10.9 | blank (svart) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 58,55 SEK | | K1160.320X40 | stål | 10.9 | blank (svart) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 113,22 SEK | | K1160.320X50 | stål | 10.9 | blank (svart) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 116,99 SEK | | K1160.320X60 | stål | 10.9 | blank (svart) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 119,89 SEK | | K1160.320X70 | stål | 10.9 | blank (svart) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 127,33 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|