text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Maskinelement, fixturelement
Gänginsatser
Gänginsatser
Material grundkropp
rostfritt stål
stål
Innergänga
M03
M04
M05
M06
M08
M08X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24
M24X2
Yttergänga
M08
M10X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
M22X1,5
M24X1,5
M30X2
M32X2
M33X2
Utförande 1
förstärkt
manuellt utförande
maskinutförande
självlåsande
självskärande
solid
standard
Utförande 2
förstärkt
med skärhål
med skärslits
Filter
Poster/sida
12
av 12 poster
Handrattar från KIPP
Upptäck de olika varianterna!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
12
av 12 poster
Andra kunder köpte även
Filter
Material grundkropp
rostfritt stål
stål
Innergänga
M03
M04
M05
M06
M08
M08X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24
M24X2
Yttergänga
M08
M10X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
M22X1,5
M24X1,5
M30X2
M32X2
M33X2
Utförande 1
förstärkt
manuellt utförande
maskinutförande
självlåsande
självskärande
solid
standard
Utförande 2
förstärkt
med skärhål
med skärslits
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!