HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
K1493

Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:

En heltäckande tätning kan endast garanteras i kombination med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan. De polerade hattmuttrarna har en ytgrovhet på ca Ra < 0,8 µm. Dessutom gör de invändiga övergångarna med en minimiradie på 3 mm att smutsen inte fastnar, samtidigt som rengöringen underlättas betydligt.

Den flänsförsedda hattmuttern för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka passar perfekt för hygienområden och uppfyller dessutom riktlinjerna för EHEDG-certifiering.

Material:

Rostfritt stål 1.4404.

Utförande:Polerat.Anmärkning:

EHEDG-certifieringen gäller endast om den speciellt anpassade Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan K1491 används.

På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.
Sexkantskruvar med fläns K1492.
Hylsor med plastinsatser K1361.
Ring-/U-nyckel med påsticksskydd K1362.

Speciellt:
 RoHS

Ritningar

Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1HRSWTCADTillb.PrisBeställ
K1493.04M410,890,4574,8 26,37 SEK
K1493.05M511,8110,586 30,68 SEK
K1493.06M614130,55107,2 32,83 SEK
K1493.08M818160,6139,6 48,00 SEK
K1493.10M1022200,751612 58,12 SEK
K1493.12M1226,6230,91814,4 115,06 SEK
K1493.16M1635301,22419,2 185,44 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se