- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0404Gängstift med gängat stopp för limning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Gängstiften med gängat stopp har utformats speciellt för användning som “limstift”. Gängstiften kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindningselement med yttergänga i små till medelstora serier. För limning fungerar LOCTITE-produkterna 638 och 648 (se K0655) mycket bra.Ritningsinformation: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0404.1040201 | stål | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 5,15 SEK | | K0404.1040301 | stål | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 5,15 SEK | | K0404.1040401 | stål | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 5,24 SEK | | K0404.1040501 | stål | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 5,63 SEK | | K0404.1050201 | stål | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 5,24 SEK | | K0404.1050301 | stål | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 5,24 SEK | | K0404.1050401 | stål | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 5,35 SEK | | K0404.1050501 | stål | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 6,12 SEK | | K0404.1050601 | stål | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 6,60 SEK | | K0404.1060201 | stål | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 5,35 SEK | | K0404.1060301 | stål | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 5,63 SEK | | K0404.1060401 | stål | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 5,63 SEK | | K0404.1060501 | stål | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 6,12 SEK | | K0404.1060601 | stål | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 6,80 SEK | | K0404.1080201 | stål | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 6,32 SEK | | K0404.1080301 | stål | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 6,60 SEK | | K0404.1080401 | stål | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 6,80 SEK | | K0404.1080501 | stål | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 6,90 SEK | | K0404.1080601 | stål | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 8,55 SEK | | K0404.1080801 | stål | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 9,71 SEK | | K0404.1100201 | stål | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 6,90 SEK | | K0404.1100301 | stål | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 8,55 SEK | | K0404.1100401 | stål | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 8,84 SEK | | K0404.1100501 | stål | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 9,23 SEK | | K0404.1100601 | stål | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 9,52 SEK | | K0404.1100801 | stål | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 11,95 SEK | | K0404.1120301 | stål | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 10,10 SEK | | K0404.1120401 | stål | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 11,17 SEK | | K0404.1120501 | stål | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 11,37 SEK | | K0404.1120601 | stål | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 12,15 SEK | | K0404.1120801 | stål | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 14,96 SEK | | K0404.1160301 | stål | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 9,52 SEK | | K0404.1160401 | stål | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 12,73 SEK | | K0404.1160501 | stål | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 14,48 SEK | | K0404.1160601 | stål | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 15,45 SEK | | K0404.1160801 | stål | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 15,73 SEK | | K0404.1040202 | rostfritt stål | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 6,90 SEK | | K0404.1040302 | rostfritt stål | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 7,58 SEK | | K0404.1040402 | rostfritt stål | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 8,55 SEK | | K0404.1040502 | rostfritt stål | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 9,23 SEK | | K0404.1050202 | rostfritt stål | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 8,55 SEK | | K0404.1050302 | rostfritt stål | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 8,84 SEK | | K0404.1050402 | rostfritt stål | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 9,23 SEK | | K0404.1050502 | rostfritt stål | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 10,79 SEK | | K0404.1050602 | rostfritt stål | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 12,15 SEK | | K0404.1060202 | rostfritt stål | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 9,23 SEK | | K0404.1060302 | rostfritt stål | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 10,10 SEK | | K0404.1060402 | rostfritt stål | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 10,10 SEK | | K0404.1060502 | rostfritt stål | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 11,27 SEK | | K0404.1060602 | rostfritt stål | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 12,73 SEK | | K0404.1080202 | rostfritt stål | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 12,15 SEK | | K0404.1080302 | rostfritt stål | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 13,21 SEK | | K0404.1080402 | rostfritt stål | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 13,99 SEK | | K0404.1080502 | rostfritt stål | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 14,96 SEK | | K0404.1080602 | rostfritt stål | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 15,84 SEK | | K0404.1080802 | rostfritt stål | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 20,50 SEK | | K0404.1100202 | rostfritt stål | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 15,35 SEK | | K0404.1100302 | rostfritt stål | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 16,42 SEK | | K0404.1100402 | rostfritt stål | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 18,07 SEK | | K0404.1100502 | rostfritt stål | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 19,14 SEK | | K0404.1100602 | rostfritt stål | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 20,50 SEK | | K0404.1100802 | rostfritt stål | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 25,25 SEK | | K0404.1120302 | rostfritt stål | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 24,19 SEK | | K0404.1120402 | rostfritt stål | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 23,80 SEK | | K0404.1120502 | rostfritt stål | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 25,45 SEK | | K0404.1120602 | rostfritt stål | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 27,30 SEK | | K0404.1120802 | rostfritt stål | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 32,25 SEK | | K0404.1160302 | rostfritt stål | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 21,37 SEK | | K0404.1160402 | rostfritt stål | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 26,71 SEK | | K0404.1160502 | rostfritt stål | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 31,66 SEK | | K0404.1160602 | rostfritt stål | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 36,32 SEK | | K0404.1160802 | rostfritt stål | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 46,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|