- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.Utförande:Stål hållfasthetsklass 8, blankt eller förzinkat. Stål hållfasthetsklass 10, blankt eller förzinkat. Stål hållfasthetsklass 12, blankt. Rostfritt stål A2-70, blankt. Rostfritt stål A4-70, blankt.Anmärkning:Hållfasthetsklassen för en mutter ska alltid vara densamma som eller högre än hållfasthetsklassen för en skruv. Till en skruv i hållfasthetsklass 8.8 ska alltså en mutter i hållfasthetsklass 8 (eller högre, men aldrig lägre) användas. Tabellen visar maximala mutterhöjder H max.På begäran:Nyckelvidder enligt DIN ISO 272.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material | Grundkroppens yta | Hållfasthetsklass | D | E | H | SW | DIN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1145.03 | stål | blank (svart) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.04 | stål | blank (svart) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.05 | stål | blank (svart) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.06 | stål | blank (svart) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.08 | stål | blank (svart) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.10 | stål | blank (svart) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 1,94 SEK | | K1145.12 | stål | blank (svart) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 1,94 SEK | | K1145.14 | stål | blank (svart) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 2,91 SEK | | K1145.16 | stål | blank (svart) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 3,13 SEK | | K1145.20 | stål | blank (svart) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 5,49 SEK | | K1145.22 | stål | blank (svart) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 9,69 SEK | | K1145.24 | stål | blank (svart) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 11,84 SEK | | K1145.27 | stål | blank (svart) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 17,76 SEK | | K1145.30 | stål | blank (svart) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 26,26 SEK | | K1145.33 | stål | blank (svart) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 34,12 SEK | | K1145.36 | stål | blank (svart) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 43,38 SEK | | K1145.203 | stål | förzinkat | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 1,29 SEK | | K1145.204 | stål | förzinkat | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 1,29 SEK | | K1145.205 | stål | förzinkat | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 1,29 SEK | | K1145.206 | stål | förzinkat | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 1,29 SEK | | K1145.208 | stål | förzinkat | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 1,29 SEK | | K1145.210 | stål | förzinkat | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 2,05 SEK | | K1145.212 | stål | förzinkat | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 2,05 SEK | | K1145.214 | stål | förzinkat | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 3,01 SEK | | K1145.216 | stål | förzinkat | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 3,34 SEK | | K1145.220 | stål | förzinkat | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 5,81 SEK | | K1145.222 | stål | förzinkat | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 10,12 SEK | | K1145.224 | stål | förzinkat | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 12,92 SEK | | K1145.227 | stål | förzinkat | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 18,41 SEK | | K1145.230 | stål | förzinkat | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 28,41 SEK | | K1145.233 | stål | förzinkat | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 38,86 SEK | | K1145.236 | stål | förzinkat | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 48,54 SEK | | K1145.403 | stål | blank (svart) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 1,40 SEK | | K1145.404 | stål | blank (svart) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 1,40 SEK | | K1145.405 | stål | blank (svart) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 1,40 SEK | | K1145.406 | stål | blank (svart) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 1,40 SEK | | K1145.408 | stål | blank (svart) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 1,40 SEK | | K1145.410 | stål | blank (svart) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 2,58 SEK | | K1145.412 | stål | blank (svart) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 2,58 SEK | | K1145.414 | stål | blank (svart) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 3,34 SEK | | K1145.416 | stål | blank (svart) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 5,28 SEK | | K1145.420 | stål | blank (svart) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 8,39 SEK | | K1145.422 | stål | blank (svart) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 12,48 SEK | | K1145.424 | stål | blank (svart) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 13,35 SEK | | K1145.427 | stål | blank (svart) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 23,03 SEK | | K1145.430 | stål | blank (svart) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 29,27 SEK | | K1145.433 | stål | blank (svart) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 40,15 SEK | | K1145.436 | stål | blank (svart) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 51,01 SEK | | K1145.304 | stål | förzinkat | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 1,51 SEK | | K1145.305 | stål | förzinkat | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 1,51 SEK | | K1145.306 | stål | förzinkat | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 1,51 SEK | | K1145.308 | stål | förzinkat | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 1,94 SEK | | K1145.310 | stål | förzinkat | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 3,34 SEK | | K1145.312 | stål | förzinkat | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 3,34 SEK | | K1145.314 | stål | förzinkat | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 5,06 SEK | | K1145.316 | stål | förzinkat | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 5,81 SEK | | K1145.320 | stål | förzinkat | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 9,15 SEK | | K1145.322 | stål | förzinkat | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 13,35 SEK | | K1145.324 | stål | förzinkat | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 13,78 SEK | | K1145.327 | stål | förzinkat | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 23,46 SEK | | K1145.330 | stål | förzinkat | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 30,03 SEK | | K1145.333 | stål | förzinkat | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 52,09 SEK | | K1145.336 | stål | förzinkat | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 63,61 SEK | | K1145.506 | stål | blank (svart) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 2,58 SEK | | K1145.508 | stål | blank (svart) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 2,70 SEK | | K1145.510 | stål | blank (svart) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 5,49 SEK | | K1145.512 | stål | blank (svart) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 7,86 SEK | | K1145.516 | stål | blank (svart) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 13,99 SEK | | K1145.520 | stål | blank (svart) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 23,58 SEK | | K1145.524 | stål | blank (svart) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 39,61 SEK | | K1145.527 | stål | blank (svart) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 53,17 SEK | | K1145.530 | stål | blank (svart) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 55,75 SEK | | K1145.536 | stål | blank (svart) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 98,58 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Hållfasthetsklass | D | E | H | SW | DIN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1145.103 | rostfritt stål A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.104 | rostfritt stål A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.105 | rostfritt stål A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.106 | rostfritt stål A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 1,19 SEK | | K1145.108 | rostfritt stål A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 2,05 SEK | | K1145.110 | rostfritt stål A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 3,56 SEK | | K1145.112 | rostfritt stål A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 5,06 SEK | | K1145.116 | rostfritt stål A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 8,29 SEK | | K1145.120 | rostfritt stål A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 14,32 SEK | | K1145.130 | rostfritt stål A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 68,66 SEK | | K1145.136 | rostfritt stål A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 108,70 SEK | | K1145.114 | rostfritt stål A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 7,65 SEK | | K1145.122 | rostfritt stål A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 26,26 SEK | | K1145.124 | rostfritt stål A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 29,39 SEK | | K1145.127 | rostfritt stål A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 41,54 SEK | | K1145.133 | rostfritt stål A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 84,92 SEK | | K1145.603 | rostfritt stål A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 1,51 SEK | | K1145.604 | rostfritt stål A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 1,51 SEK | | K1145.605 | rostfritt stål A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 1,51 SEK | | K1145.606 | rostfritt stål A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 1,51 SEK | | K1145.608 | rostfritt stål A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 2,70 SEK | | K1145.610 | rostfritt stål A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 4,63 SEK | | K1145.612 | rostfritt stål A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 6,46 SEK | | K1145.614 | rostfritt stål A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 10,12 SEK | | K1145.616 | rostfritt stål A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 10,66 SEK | | K1145.620 | rostfritt stål A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 18,84 SEK | | K1145.622 | rostfritt stål A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 34,01 SEK | | K1145.624 | rostfritt stål A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 38,31 SEK | | K1145.627 | rostfritt stål A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 53,81 SEK | | K1145.630 | rostfritt stål A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 89,11 SEK | | K1145.633 | rostfritt stål A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 110,54 SEK | | K1145.636 | rostfritt stål A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 141,32 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|