|
|
K1327Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och... |
Tillbaka |
- Produkter
- Sale
- Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4404. Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:Sexkantskruv med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka.
Endast kombinationen av Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan och den speciellt modifierade sexkantskruven garanterar heltäckande tätning. I synnerhet i områden som kommer i kontakt med produkten och inuti aseptiska isolatorer är detta absolut nödvändigt. Skruvarna är specifikt högglanspolerade på huvudet och anliggningsytan mot tätnings- och mellanläggsbrickan. Tack vare den ytterst höga ytkvaliteten långt under Ra 0,8 µm fastar i stort sett inga smutspartiklar på skruven. Den högglanspolerade ytan gör att de är mycket lätta att rengöra. Skruvens huvud har inga försänkningar eller fördjupningar, och det finns inga präglingar eller tänder under flänsen. På begäran:Verktyg från NV 8 till NV 24.Tillbehör:Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491. Sexkantig hattmutter med fläns K1493.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | B | K | L | R | SW | Status | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1327.04X25 | M4 | 10,8 | 4 | 14 | 6,3 | 25 | 0,45 | 7 | utgående | | | 29,82 SEK | | K1327.05X30 | M5 | 11,8 | 5 | 16 | 7,3 | 30 | 0,5 | 8 | utgående | | | 28,10 SEK | | K1327.06X40 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 40 | 0,55 | 10 | utgående | | | 39,18 SEK | | K1327.06X45 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 45 | 0,55 | 10 | utgående | | | 42,52 SEK | | K1327.06X50 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 50 | 0,55 | 10 | utgående | | | 46,49 SEK | | K1327.08X35 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 35 | 0,7 | 13 | utgående | | | 53,17 SEK | | K1327.08X40 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 40 | 0,7 | 13 | utgående | | | 56,72 SEK | | K1327.08X45 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 45 | 0,7 | 13 | utgående | | | 62,32 SEK | | K1327.08X50 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 50 | 0,7 | 13 | utgående | | | 65,76 SEK | | K1327.08X55 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 55 | 0,7 | 13 | utgående | | | 73,73 SEK | | K1327.08X60 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 60 | 0,7 | 13 | utgående | | | 73,73 SEK | | K1327.08X65 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 65 | 0,7 | 13 | utgående | | | 79,76 SEK | | K1327.08X70 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 70 | 0,7 | 13 | utgående | | | 79,76 SEK | | K1327.10X25 | M10 | 22,3 | 10 | 22 | 13,5 | 25 | 0,8 | 16 | utgående | | | 59,09 SEK | | K1327.10X35 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 35 | 0,8 | 16 | utgående | | | 65,65 SEK | | K1327.10X40 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 40 | 0,8 | 16 | utgående | | | 72,32 SEK | | K1327.10X50 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 50 | 0,8 | 16 | utgående | | | 81,36 SEK | | K1327.10X55 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 55 | 0,8 | 16 | utgående | | | 88,15 SEK | | K1327.10X60 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 60 | 0,8 | 16 | utgående | | | 88,15 SEK | | K1327.10X70 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 70 | 0,8 | 16 | utgående | | | 97,62 SEK | | K1327.10X75 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 75 | 0,8 | 16 | utgående | | | 106,45 SEK | | K1327.12X35 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 35 | 0,9 | 18 | utgående | | | 95,14 SEK | | K1327.12X45 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 45 | 0,9 | 18 | utgående | | | 110,97 SEK | | K1327.12X50 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | utgående | | | 115,49 SEK | | K1327.12X55 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 55 | 0,9 | 18 | utgående | | | 126,57 SEK | | K1327.12X60 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | utgående | | | 126,57 SEK | | K1327.12X70 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | utgående | | | 137,98 SEK | | K1327.12X75 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 75 | 0,9 | 18 | utgående | | | 162,73 SEK | | K1327.12X80 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | utgående | | | 162,73 SEK | | K1327.16X30 | M16 | 35 | 16 | 26 | 21 | 30 | 1,2 | 24 | utgående | | | 129,15 SEK | | K1327.16X35 | M16 | 35 | 16 | 31 | 21 | 35 | 1,2 | 24 | utgående | | | 133,24 SEK | | K1327.16X40 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 40 | 1,2 | 24 | utgående | | | 136,68 SEK | | K1327.16X45 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 45 | 1,2 | 24 | utgående | | | 144,00 SEK | | K1327.16X50 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 50 | 1,2 | 24 | utgående | | | 153,16 SEK | | K1327.16X55 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 55 | 1,2 | 24 | utgående | | | 161,98 SEK | | K1327.16X65 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 65 | 1,2 | 24 | utgående | | | 179,95 SEK | | K1327.16X70 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 70 | 1,2 | 24 | utgående | | | 179,95 SEK | | K1327.16X75 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 75 | 1,2 | 24 | utgående | | | 198,25 SEK | | K1327.16X80 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 80 | 1,2 | 24 | utgående | | | 198,25 SEK | |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|