- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
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
K0797Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål A2.Utförande:Stål hållfasthetsklass 45H, svart. Rostfritt stål A2-70, blankt.Anmärkning:Vid M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 är spetsvinkeln 120°.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | D1 | D2 | L | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0797.03X5 | stål | M3 | - | 5 | 1,2 | 1,5 | | | 1,46 SEK | | K0797.03X6 | stål | M3 | - | 6 | 1,2 | 1,5 | | | 1,46 SEK | | K0797.03X8 | stål | M3 | - | 8 | 1,2 | 1,5 | | | 1,46 SEK | | K0797.03X10 | stål | M3 | - | 10 | 1,2 | 1,5 | | | 2,41 SEK | | K0797.03X12 | stål | M3 | - | 12 | 1,2 | 1,5 | | | 2,41 SEK | | K0797.03X16 | stål | M3 | - | 16 | 1,2 | 1,5 | | | 3,04 SEK | | K0797.03X20 | stål | M3 | - | 20 | 1,2 | 1,5 | | | 3,14 SEK | | K0797.04X5 | stål | M4 | - | 5 | 1,5 | 2 | | | 1,16 SEK | | K0797.04X6 | stål | M4 | - | 6 | 1,5 | 2 | | | 1,16 SEK | | K0797.04X8 | stål | M4 | - | 8 | 1,5 | 2 | | | 1,16 SEK | | K0797.04X10 | stål | M4 | - | 10 | 1,5 | 2 | | | 1,46 SEK | | K0797.04X12 | stål | M4 | - | 12 | 1,5 | 2 | | | 1,46 SEK | | K0797.04X16 | stål | M4 | - | 16 | 1,5 | 2 | | | 2,41 SEK | | K0797.04X20 | stål | M4 | - | 20 | 1,5 | 2 | | | 2,41 SEK | | K0797.04X25 | stål | M4 | - | 25 | 1,5 | 2 | | | 3,14 SEK | | K0797.05X5 | stål | M5 | - | 5 | 2 | 2,5 | | | 2,41 SEK | | K0797.05X6 | stål | M5 | - | 6 | 2 | 2,5 | | | 1,46 SEK | | K0797.05X8 | stål | M5 | - | 8 | 2 | 2,5 | | | 1,46 SEK | | K0797.05X10 | stål | M5 | - | 10 | 2 | 2,5 | | | 1,46 SEK | | K0797.05X12 | stål | M5 | - | 12 | 2 | 2,5 | | | 2,41 SEK | | K0797.05X14 | stål | M5 | - | 14 | 2 | 2,5 | | | 2,41 SEK | | K0797.05X16 | stål | M5 | - | 16 | 2 | 2,5 | | | 2,41 SEK | | K0797.05X20 | stål | M5 | - | 20 | 2 | 2,5 | | | 3,04 SEK | | K0797.05X25 | stål | M5 | - | 25 | 2 | 2,5 | | | 3,55 SEK | | K0797.05X30 | stål | M5 | - | 30 | 2 | 2,5 | | | 3,76 SEK | | K0797.06X6 | stål | M6 | 1,5 | 6 | 2 | 3 | | | 3,04 SEK | | K0797.06X8 | stål | M6 | 1,5 | 8 | 2 | 3 | | | 1,46 SEK | | K0797.06X10 | stål | M6 | 1,5 | 10 | 2 | 3 | | | 1,46 SEK | | K0797.06X12 | stål | M6 | 1,5 | 12 | 2 | 3 | | | 2,41 SEK | | K0797.06X16 | stål | M6 | 1,5 | 16 | 2 | 3 | | | 3,04 SEK | | K0797.06X20 | stål | M6 | 1,5 | 20 | 2 | 3 | | | 3,14 SEK | | K0797.06X25 | stål | M6 | 1,5 | 25 | 2 | 3 | | | 3,55 SEK | | K0797.06X30 | stål | M6 | 1,5 | 30 | 2 | 3 | | | 3,76 SEK | | K0797.06X35 | stål | M6 | 1,5 | 35 | 2 | 3 | | | 4,71 SEK | | K0797.06X40 | stål | M6 | 1,5 | 40 | 2 | 3 | | | 5,13 SEK | | K0797.06X45 | stål | M6 | 1,5 | 45 | 2 | 3 | | | 5,85 SEK | | K0797.08X8 | stål | M8 | 2 | 8 | 3 | 4 | | | 3,14 SEK | | K0797.06X50 | stål | M6 | 1,5 | 50 | 2 | 3 | | | 6,27 SEK | | K0797.06X60 | stål | M6 | 1,5 | 60 | 2 | 3 | | | 7,01 SEK | | K0797.08X10 | stål | M8 | 2 | 10 | 3 | 4 | | | 3,04 SEK | | K0797.08X12 | stål | M8 | 2 | 12 | 3 | 4 | | | 3,04 SEK | | K0797.08X14 | stål | M8 | 2 | 14 | 3 | 4 | | | 3,04 SEK | | K0797.08X16 | stål | M8 | 2 | 16 | 3 | 4 | | | 3,14 SEK | | K0797.08X20 | stål | M8 | 2 | 20 | 3 | 4 | | | 3,14 SEK | | K0797.08X25 | stål | M8 | 2 | 25 | 3 | 4 | | | 3,76 SEK | | K0797.08X30 | stål | M8 | 2 | 30 | 3 | 4 | | | 4,71 SEK | | K0797.08X35 | stål | M8 | 2 | 35 | 3 | 4 | | | 4,92 SEK | | K0797.08X40 | stål | M8 | 2 | 40 | 3 | 4 | | | 6,06 SEK | | K0797.08X45 | stål | M8 | 2 | 45 | 3 | 4 | | | 6,80 SEK | | K0797.08X50 | stål | M8 | 2 | 50 | 3 | 4 | | | 8,05 SEK | | K0797.08X60 | stål | M8 | 2 | 60 | 3 | 4 | | | 8,47 SEK | | K0797.10X10 | stål | M10 | 2,5 | 10 | 4 | 5 | | | 3,55 SEK | | K0797.10X12 | stål | M10 | 2,5 | 12 | 6 | 5 | | | 3,55 SEK | | K0797.10X16 | stål | M10 | 2,5 | 16 | 6 | 5 | | | 3,55 SEK | | K0797.10X20 | stål | M10 | 2,5 | 20 | 6 | 5 | | | 3,97 SEK | | K0797.10X25 | stål | M10 | 2,5 | 25 | 6 | 5 | | | 4,71 SEK | | K0797.10X30 | stål | M10 | 2,5 | 30 | 6 | 5 | | | 5,13 SEK | | K0797.10X35 | stål | M10 | 2,5 | 35 | 6 | 5 | | | 6,06 SEK | | K0797.10X40 | stål | M10 | 2,5 | 40 | 6 | 5 | | | 6,90 SEK | | K0797.10X45 | stål | M10 | 2,5 | 45 | 6 | 5 | | | 8,26 SEK | | K0797.10X50 | stål | M10 | 2,5 | 50 | 6 | 5 | | | 8,68 SEK | | K0797.10X60 | stål | M10 | 2,5 | 60 | 6 | 5 | | | 9,20 SEK | | K0797.10X70 | stål | M10 | 2,5 | 70 | 6 | 5 | | | 10,66 SEK | | K0797.10X80 | stål | M10 | 2,5 | 80 | 6 | 5 | | | 12,75 SEK | | K0797.103X5 | rostfritt stål | M3 | - | 5 | 1,2 | 1,5 | | | 6,06 SEK | | K0797.103X6 | rostfritt stål | M3 | - | 6 | 1,2 | 1,5 | | | 6,27 SEK | | K0797.103X8 | rostfritt stål | M3 | - | 8 | 1,2 | 1,5 | | | 6,80 SEK | | K0797.103X10 | rostfritt stål | M3 | - | 10 | 1,2 | 1,5 | | | 6,90 SEK | | K0797.103X12 | rostfritt stål | M3 | - | 12 | 1,2 | 1,5 | | | 7,43 SEK | | K0797.103X16 | rostfritt stål | M3 | - | 16 | 1,2 | 1,5 | | | 8,26 SEK | | K0797.103X20 | rostfritt stål | M3 | - | 20 | 1,2 | 1,5 | | | 8,68 SEK | | K0797.104X5 | rostfritt stål | M4 | - | 5 | 1,5 | 2 | | | 4,50 SEK | | K0797.104X6 | rostfritt stål | M4 | - | 6 | 1,5 | 2 | | | 5,34 SEK | | K0797.104X8 | rostfritt stål | M4 | - | 8 | 1,5 | 2 | | | 5,85 SEK | | K0797.104X10 | rostfritt stål | M4 | - | 10 | 1,5 | 2 | | | 6,06 SEK | | K0797.104X12 | rostfritt stål | M4 | - | 12 | 1,5 | 2 | | | 6,06 SEK | | K0797.104X16 | rostfritt stål | M4 | - | 16 | 1,5 | 2 | | | 6,90 SEK | | K0797.104X20 | rostfritt stål | M4 | - | 20 | 1,5 | 2 | | | 7,43 SEK | | K0797.104X25 | rostfritt stål | M4 | - | 25 | 1,5 | 2 | | | 7,73 SEK | | K0797.105X5 | rostfritt stål | M5 | - | 5 | 2 | 2,5 | | | 5,13 SEK | | K0797.105X6 | rostfritt stål | M5 | - | 6 | 2 | 2,5 | | | 6,27 SEK | | K0797.105X8 | rostfritt stål | M5 | - | 8 | 2 | 2,5 | | | 6,80 SEK | | K0797.105X10 | rostfritt stål | M5 | - | 10 | 2 | 2,5 | | | 6,90 SEK | | K0797.105X12 | rostfritt stål | M5 | - | 12 | 2 | 2,5 | | | 7,01 SEK | | K0797.105X14 | rostfritt stål | M5 | - | 14 | 2 | 2,5 | | | 6,90 SEK | | K0797.105X16 | rostfritt stål | M5 | - | 16 | 2 | 2,5 | | | 6,90 SEK | | K0797.105X20 | rostfritt stål | M5 | - | 20 | 2 | 2,5 | | | 8,26 SEK | | K0797.105X25 | rostfritt stål | M5 | - | 25 | 2 | 2,5 | | | 8,78 SEK | | K0797.105X30 | rostfritt stål | M5 | - | 30 | 2 | 2,5 | | | 8,78 SEK | | K0797.106X6 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 6 | 2 | 3 | | | 6,80 SEK | | K0797.106X8 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 8 | 2 | 3 | | | 6,90 SEK | | K0797.106X10 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 10 | 2 | 3 | | | 7,43 SEK | | K0797.106X12 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 12 | 2 | 3 | | | 7,73 SEK | | K0797.106X16 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 16 | 2 | 3 | | | 8,05 SEK | | K0797.106X20 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 20 | 2 | 3 | | | 9,10 SEK | | K0797.106X25 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 25 | 2 | 3 | | | 9,10 SEK | | K0797.106X30 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 30 | 2 | 3 | | | 9,20 SEK | | K0797.106X35 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 35 | 2 | 3 | | | 9,20 SEK | | K0797.106X40 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 40 | 2 | 3 | | | 9,52 SEK | | K0797.106X45 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 45 | 2 | 3 | | | 9,93 SEK | | K0797.106X50 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 50 | 2 | 3 | | | 11,91 SEK | | K0797.106X60 | rostfritt stål | M6 | 1,5 | 60 | 2 | 3 | | | 16,41 SEK | | K0797.108X8 | rostfritt stål | M8 | 2 | 8 | 3 | 4 | | | 8,26 SEK | | K0797.108X10 | rostfritt stål | M8 | 2 | 10 | 3 | 4 | | | 8,78 SEK | | K0797.108X12 | rostfritt stål | M8 | 2 | 12 | 3 | 4 | | | 9,10 SEK | | K0797.108X14 | rostfritt stål | M8 | 2 | 14 | 3 | 4 | | | 9,10 SEK | | K0797.108X16 | rostfritt stål | M8 | 2 | 16 | 3 | 4 | | | 9,10 SEK | | K0797.108X20 | rostfritt stål | M8 | 2 | 20 | 3 | 4 | | | 9,72 SEK | | K0797.108X25 | rostfritt stål | M8 | 2 | 25 | 3 | 4 | | | 10,66 SEK | | K0797.108X30 | rostfritt stål | M8 | 2 | 30 | 3 | 4 | | | 12,75 SEK | | K0797.108X35 | rostfritt stål | M8 | 2 | 35 | 3 | 4 | | | 12,75 SEK | | K0797.108X40 | rostfritt stål | M8 | 2 | 40 | 3 | 4 | | | 13,17 SEK | | K0797.108X45 | rostfritt stål | M8 | 2 | 45 | 3 | 4 | | | 13,49 SEK | | K0797.108X50 | rostfritt stål | M8 | 2 | 50 | 3 | 4 | | | 14,11 SEK | | K0797.108X60 | rostfritt stål | M8 | 2 | 60 | 3 | 4 | | | 19,97 SEK | | K0797.110X10 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 10 | 4 | 5 | | | 9,93 SEK | | K0797.110X12 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 12 | 6 | 5 | | | 10,56 SEK | | K0797.110X16 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 16 | 6 | 5 | | | 12,54 SEK | | K0797.110X20 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 20 | 6 | 5 | | | 15,79 SEK | | K0797.110X25 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 25 | 6 | 5 | | | 15,88 SEK | | K0797.110X30 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 30 | 6 | 5 | | | 17,77 SEK | | K0797.110X35 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 35 | 6 | 5 | | | 17,77 SEK | | K0797.110X40 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 40 | 6 | 5 | | | 18,29 SEK | | K0797.110X45 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 45 | 6 | 5 | | | 18,29 SEK | | K0797.110X50 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 50 | 6 | 5 | | | 19,34 SEK | | K0797.110X60 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 60 | 6 | 5 | | | 28,01 SEK | | K0797.110X70 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 70 | 6 | 5 | | | 28,42 SEK | | K0797.110X80 | rostfritt stål | M10 | 2,5 | 80 | 6 | 5 | | | 29,05 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|