- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1647Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Hygienic DESIGN-skruvsystemet har utvecklats speciellt för användning inom livsmedelsbearbetning. Utformningen är optimerad för rengöring och en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm. En förmonterad tätningsring gör dessutom att produkten snabbt och enkelt kan skruvas i.Material:Sexkantskruv: rostfritt stål 1.4404.
Tätningsring: EU10/2011- och FDA-kompatibel termoplast (POM). Utförande:Sexkantskruv: rostfritt stål, polerat och opolerat. Tätningsring: RAL5002 - ultramarinblå (POM).Anmärkning:Tätningsringens anliggningsyta ska helst vara jämn och rätvinklig mot skruvhålet och ha en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm. Tärningsringen är inte lämplig för sur rengöring (pH-värde < 4) och oxidationsmedel.Temperaturområde:-20 °C till +100 °C (POM).Fördelar:Förmonterad, utbytbar tätningsring. Livsmedelsgodkända material. Utformningen optimerad för rengöring.På begäran:Specialutföranden.OBS!Hygienic Design-skruvförbandets lämplighet måste testas av användaren för varje enskilt användningsfall. Tätningsringen ska inspekteras regelbundet beroende på belastning och yttre påverkan (temperatur, rengöringsmedier, produktmedier) och bytas ut vid behov.Tillbehör:Tätningsringar K1649. Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring K1648. Hylsor med plastinsatser K1361. Ring-/U-nyckel med påsticksskydd K1362.Gängutförande:M4 – M16.LeveransomfattningSexkantskruv inkl. tätningsring.Ritningsinformation:1) Sexkantskruv 2) Tätningsring Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Grundkroppens yta | B | D | D1 | D2 | H | K | L | L1 | R | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1647.1104X08 | A | utan skaft | polerat | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 48,65 SEK | | K1647.1104X10 | A | utan skaft | polerat | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 49,08 SEK | | K1647.1104X12 | A | utan skaft | polerat | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 49,72 SEK | | K1647.1104X16 | A | utan skaft | polerat | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 51,34 SEK | | K1647.1104X20 | A | utan skaft | polerat | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 53,28 SEK | | K1647.1104X25 | B | med skaft | polerat | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 56,40 SEK | | K1647.1104X30 | B | med skaft | polerat | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 58,45 SEK | | K1647.1104X35 | B | med skaft | polerat | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 61,24 SEK | | K1647.1104X40 | B | med skaft | polerat | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 64,14 SEK | | K1647.1105X10 | A | utan skaft | polerat | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 43,16 SEK | | K1647.1105X12 | A | utan skaft | polerat | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 43,59 SEK | | K1647.1105X16 | A | utan skaft | polerat | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 44,13 SEK | | K1647.1105X20 | A | utan skaft | polerat | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 47,14 SEK | | K1647.1105X25 | B | med skaft | polerat | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 48,86 SEK | | K1647.1105X30 | B | med skaft | polerat | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 53,60 SEK | | K1647.1105X35 | B | med skaft | polerat | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 58,45 SEK | | K1647.1105X40 | B | med skaft | polerat | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 62,85 SEK | | K1647.1105X45 | B | med skaft | polerat | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 72,11 SEK | | K1647.1105X50 | B | med skaft | polerat | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 80,72 SEK | | K1647.1106X12 | A | utan skaft | polerat | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 52,20 SEK | | K1647.1106X16 | A | utan skaft | polerat | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 52,95 SEK | | K1647.1106X20 | A | utan skaft | polerat | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 54,57 SEK | | K1647.1106X25 | A | utan skaft | polerat | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 57,69 SEK | | K1647.1106X30 | B | med skaft | polerat | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 61,67 SEK | | K1647.1106X35 | B | med skaft | polerat | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 66,94 SEK | | K1647.1106X40 | B | med skaft | polerat | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 71,25 SEK | | K1647.1106X45 | B | med skaft | polerat | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 76,31 SEK | | K1647.1106X50 | B | med skaft | polerat | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 82,66 SEK | | K1647.1106X60 | B | med skaft | polerat | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 110,64 SEK | | K1647.1108X16 | A | utan skaft | polerat | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 80,72 SEK | | K1647.1108X20 | A | utan skaft | polerat | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 82,23 SEK | | K1647.1108X25 | A | utan skaft | polerat | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 85,78 SEK | | K1647.1108X30 | A | utan skaft | polerat | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 88,25 SEK | | K1647.1108X35 | A | utan skaft | polerat | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 94,06 SEK | | K1647.1108X40 | B | med skaft | polerat | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 99,56 SEK | | K1647.1108X45 | B | med skaft | polerat | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 108,17 SEK | | K1647.1108X50 | B | med skaft | polerat | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 113,87 SEK | | K1647.1108X60 | B | med skaft | polerat | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 126,25 SEK | | K1647.1108X70 | B | med skaft | polerat | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 135,51 SEK | | K1647.1108X80 | B | med skaft | polerat | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 164,88 SEK | | K1647.1110X20 | A | utan skaft | polerat | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 102,57 SEK | | K1647.1110X25 | A | utan skaft | polerat | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 104,08 SEK | | K1647.1110X30 | A | utan skaft | polerat | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 107,95 SEK | | K1647.1110X35 | A | utan skaft | polerat | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 114,63 SEK | | K1647.1110X40 | A | utan skaft | polerat | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 124,74 SEK | | K1647.1110X45 | B | med skaft | polerat | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 131,20 SEK | | K1647.1110X50 | B | med skaft | polerat | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 139,16 SEK | | K1647.1110X60 | B | med skaft | polerat | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 149,71 SEK | | K1647.1110X70 | B | med skaft | polerat | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 164,24 SEK | | K1647.1110X80 | B | med skaft | polerat | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 178,12 SEK | | K1647.1112X25 | A | utan skaft | polerat | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 166,07 SEK | | K1647.1112X30 | A | utan skaft | polerat | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 181,89 SEK | | K1647.1112X35 | A | utan skaft | polerat | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 184,58 SEK | | K1647.1112X40 | A | utan skaft | polerat | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 188,34 SEK | | K1647.1112X45 | A | utan skaft | polerat | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 200,83 SEK | | K1647.1112X50 | B | med skaft | polerat | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 208,47 SEK | | K1647.1112X60 | B | med skaft | polerat | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 227,09 SEK | | K1647.1112X70 | B | med skaft | polerat | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 246,14 SEK | | K1647.1112X80 | B | med skaft | polerat | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 287,79 SEK | | K1647.1116X30 | A | utan skaft | polerat | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 231,51 SEK | | K1647.1116X35 | A | utan skaft | polerat | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 238,28 SEK | | K1647.1116X40 | A | utan skaft | polerat | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 244,09 SEK | | K1647.1116X45 | A | utan skaft | polerat | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 256,48 SEK | | K1647.1116X50 | A | utan skaft | polerat | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 271,76 SEK | | K1647.1116X60 | A | utan skaft | polerat | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 286,28 SEK | | K1647.1116X70 | B | med skaft | polerat | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 316,63 SEK | | K1647.1116X80 | B | med skaft | polerat | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 347,31 SEK | | K1647.2104X08 | A | utan skaft | opolerade | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 41,33 SEK | | K1647.2104X10 | A | utan skaft | opolerade | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 41,66 SEK | | K1647.2104X12 | A | utan skaft | opolerade | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 42,30 SEK | | K1647.2104X16 | A | utan skaft | opolerade | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 43,59 SEK | | K1647.2104X20 | A | utan skaft | opolerade | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 45,32 SEK | | K1647.2104X25 | B | med skaft | opolerade | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 47,90 SEK | | K1647.2104X30 | B | med skaft | opolerade | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 49,72 SEK | | K1647.2104X35 | B | med skaft | opolerade | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 52,20 SEK | | K1647.2104X40 | B | med skaft | opolerade | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 54,57 SEK | | K1647.2105X10 | A | utan skaft | opolerade | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 36,71 SEK | | K1647.2105X12 | A | utan skaft | opolerade | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 37,02 SEK | | K1647.2105X16 | A | utan skaft | opolerade | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 37,57 SEK | | K1647.2105X20 | A | utan skaft | opolerade | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 40,04 SEK | | K1647.2105X25 | B | med skaft | opolerade | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 41,44 SEK | | K1647.2105X30 | B | med skaft | opolerade | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 45,63 SEK | | K1647.2105X35 | B | med skaft | opolerade | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 49,72 SEK | | K1647.2105X40 | B | med skaft | opolerade | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 53,49 SEK | | K1647.2105X45 | B | med skaft | opolerade | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 61,24 SEK | | K1647.2105X50 | B | med skaft | opolerade | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 68,66 SEK | | K1647.2106X12 | A | utan skaft | opolerade | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 44,34 SEK | | K1647.2106X16 | A | utan skaft | opolerade | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 44,99 SEK | | K1647.2106X20 | A | utan skaft | opolerade | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 46,39 SEK | | K1647.2106X25 | A | utan skaft | opolerade | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 49,08 SEK | | K1647.2106X30 | B | med skaft | opolerade | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 52,52 SEK | | K1647.2106X35 | B | med skaft | opolerade | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 56,94 SEK | | K1647.2106X40 | B | med skaft | opolerade | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 60,70 SEK | | K1647.2106X45 | B | med skaft | opolerade | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 64,90 SEK | | K1647.2106X50 | B | med skaft | opolerade | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 70,17 SEK | | K1647.2106X60 | B | med skaft | opolerade | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 94,06 SEK | | K1647.2108X16 | A | utan skaft | opolerade | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 68,66 SEK | | K1647.2108X20 | A | utan skaft | opolerade | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 69,85 SEK | | K1647.2108X25 | A | utan skaft | opolerade | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 72,97 SEK | | K1647.2108X30 | A | utan skaft | opolerade | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 75,02 SEK | | K1647.2108X35 | A | utan skaft | opolerade | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 79,86 SEK | | K1647.2108X40 | B | med skaft | opolerade | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 84,59 SEK | | K1647.2108X45 | B | med skaft | opolerade | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 92,02 SEK | | K1647.2108X50 | B | med skaft | opolerade | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 96,86 SEK | | K1647.2108X60 | B | med skaft | opolerade | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 107,31 SEK | | K1647.2108X70 | B | med skaft | opolerade | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 115,06 SEK | | K1647.2108X80 | B | med skaft | opolerade | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 140,24 SEK | | K1647.2110X20 | A | utan skaft | opolerade | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 87,18 SEK | | K1647.2110X25 | A | utan skaft | opolerade | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 88,37 SEK | | K1647.2110X30 | A | utan skaft | opolerade | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 91,81 SEK | | K1647.2110X35 | A | utan skaft | opolerade | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 97,51 SEK | | K1647.2110X40 | A | utan skaft | opolerade | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 106,12 SEK | | K1647.2110X45 | B | med skaft | opolerade | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 111,50 SEK | | K1647.2110X50 | B | med skaft | opolerade | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 118,17 SEK | | K1647.2110X60 | B | med skaft | opolerade | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 127,21 SEK | | K1647.2110X70 | B | med skaft | opolerade | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 139,70 SEK | | K1647.2110X80 | B | med skaft | opolerade | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 151,43 SEK | | K1647.2112X25 | A | utan skaft | opolerade | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 140,99 SEK | | K1647.2112X30 | A | utan skaft | opolerade | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 154,45 SEK | | K1647.2112X35 | A | utan skaft | opolerade | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 156,92 SEK | | K1647.2112X40 | A | utan skaft | opolerade | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 160,15 SEK | | K1647.2112X45 | A | utan skaft | opolerade | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 170,81 SEK | | K1647.2112X50 | B | med skaft | opolerade | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 177,26 SEK | | K1647.2112X60 | B | med skaft | opolerade | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 193,08 SEK | | K1647.2112X70 | B | med skaft | opolerade | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 209,22 SEK | | K1647.2112X80 | B | med skaft | opolerade | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 244,64 SEK | | K1647.2116X30 | A | utan skaft | opolerade | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 196,85 SEK | | K1647.2116X35 | A | utan skaft | opolerade | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 202,66 SEK | | K1647.2116X40 | A | utan skaft | opolerade | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 207,50 SEK | | K1647.2116X45 | A | utan skaft | opolerade | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 217,95 SEK | | K1647.2116X50 | A | utan skaft | opolerade | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 231,08 SEK | | K1647.2116X60 | A | utan skaft | opolerade | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 243,35 SEK | | K1647.2116X70 | B | med skaft | opolerade | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 268,96 SEK | | K1647.2116X80 | B | med skaft | opolerade | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 295,11 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|