- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1492Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT®... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:En heltäckande tätning kan endast garanteras i kombination med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan. De polerade skruvarna har en ytgrovhet på ca Ra < 0,8 µm. Dessutom gör de invändiga övergångarna med en minimiradie på 3 mm att smutsen inte fastnar, samtidigt som rengöringen underlättas betydligt.
De flänsförsedda sexkantskruvarna för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka passar perfekt för hygienområden och uppfyller dessutom riktlinjerna för EHEDG-certifiering. Material:Rostfritt stål 1.4404. Utförande:Polerat.Anmärkning:EHEDG-certifieringen gäller endast om den speciellt anpassade Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan K1491 används. På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491. Sexkantig hattmutter med fläns K1493. Hylsor med plastinsatser K1361. Ring-/U-nyckel med påsticksskydd K1362. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | B | K | L | R | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1492.04X8 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 8 | 0,45 | 7 | | | 34,55 SEK | | K1492.04X10 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 10 | 0,45 | 7 | | | 35,09 SEK | | K1492.04X12 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 12 | 0,45 | 7 | | | 35,52 SEK | | K1492.04X16 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 16 | 0,45 | 7 | | | 36,92 SEK | | K1492.04X20 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 20 | 0,45 | 7 | | | 38,75 SEK | | K1492.05X10 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 10 | 0,5 | 8 | | | 29,70 SEK | | K1492.05X12 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 12 | 0,5 | 8 | | | 30,14 SEK | | K1492.05X16 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 16 | 0,5 | 8 | | | 30,57 SEK | | K1492.05X20 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 20 | 0,5 | 8 | | | 33,26 SEK | | K1492.06X12 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 12 | 0,55 | 10 | | | 37,88 SEK | | K1492.06X16 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 16 | 0,55 | 10 | | | 38,53 SEK | | K1492.06X20 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 20 | 0,55 | 10 | | | 39,82 SEK | | K1492.06X25 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 25 | 0,55 | 10 | | | 42,73 SEK | | K1492.08X16 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 16 | 0,6 | 13 | | | 62,42 SEK | | K1492.08X20 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 20 | 0,6 | 13 | | | 63,61 SEK | | K1492.08X25 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 25 | 0,6 | 13 | | | 66,73 SEK | | K1492.08X30 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 30 | 0,6 | 13 | | | 69,10 SEK | | K1492.08X35 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 35 | 0,6 | 13 | | | 74,26 SEK | | K1492.10X20 | A | M10 | 22 | - | 14 | 20 | 0,75 | 16 | | | 81,15 SEK | | K1492.10X25 | A | M10 | 22 | - | 14 | 25 | 0,75 | 16 | | | 82,44 SEK | | K1492.10X30 | A | M10 | 22 | - | 14 | 30 | 0,75 | 16 | | | 85,88 SEK | | K1492.10X35 | A | M10 | 22 | - | 14 | 35 | 0,75 | 16 | | | 91,81 SEK | | K1492.10X40 | A | M10 | 22 | - | 14 | 40 | 0,75 | 16 | | | 100,95 SEK | | K1492.12X25 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 25 | 0,9 | 18 | | | 136,37 SEK | | K1492.12X30 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 30 | 0,9 | 18 | | | 148,52 SEK | | K1492.12X35 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 35 | 0,9 | 18 | | | 151,00 SEK | | K1492.12X40 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 40 | 0,9 | 18 | | | 154,23 SEK | | K1492.12X45 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 45 | 0,9 | 18 | | | 165,64 SEK | | K1492.16X30 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 30 | 1,2 | 24 | | | 192,76 SEK | | K1492.16X35 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 35 | 1,2 | 24 | | | 198,79 SEK | | K1492.16X40 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 40 | 1,2 | 24 | | | 203,95 SEK | | K1492.16X45 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 45 | 1,2 | 24 | | | 215,03 SEK | | K1492.16X50 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 50 | 1,2 | 24 | | | 228,71 SEK | | K1492.16X60 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 60 | 1,2 | 24 | | | 241,62 SEK | | K1492.04X25 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 25 | 0,45 | 7 | | | 41,66 SEK | | K1492.04X30 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 30 | 0,45 | 7 | | | 43,27 SEK | | K1492.04X35 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 35 | 0,45 | 7 | | | 45,85 SEK | | K1492.04X40 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 40 | 0,45 | 7 | | | 48,54 SEK | | K1492.05X25 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 25 | 0,5 | 8 | | | 34,87 SEK | | K1492.05X30 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 30 | 0,5 | 8 | | | 39,07 SEK | | K1492.05X35 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 35 | 0,5 | 8 | | | 43,27 SEK | | K1492.05X40 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 40 | 0,5 | 8 | | | 47,25 SEK | | K1492.05X45 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 45 | 0,5 | 8 | | | 55,43 SEK | | K1492.05X50 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 50 | 0,5 | 8 | | | 63,07 SEK | | K1492.06X30 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 30 | 0,55 | 10 | | | 46,28 SEK | | K1492.06X35 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 35 | 0,55 | 10 | | | 51,01 SEK | | K1492.06X40 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 40 | 0,55 | 10 | | | 54,89 SEK | | K1492.06X45 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 45 | 0,55 | 10 | | | 59,31 SEK | | K1492.06X50 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 50 | 0,55 | 10 | | | 64,90 SEK | | K1492.06X60 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 60 | 0,55 | 10 | | | 89,76 SEK | | K1492.08X40 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 40 | 0,6 | 13 | | | 79,11 SEK | | K1492.08X45 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 45 | 0,6 | 13 | | | 87,07 SEK | | K1492.08X50 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 50 | 0,6 | 13 | | | 91,91 SEK | | K1492.08X60 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 60 | 0,6 | 13 | | | 102,79 SEK | | K1492.08X70 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 70 | 0,6 | 13 | | | 111,18 SEK | | K1492.08X80 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 80 | 0,6 | 13 | | | 137,44 SEK | | K1492.10X45 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 45 | 0,75 | 16 | | | 106,66 SEK | | K1492.10X50 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 50 | 0,75 | 16 | | | 113,65 SEK | | K1492.10X60 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 60 | 0,75 | 16 | | | 123,12 SEK | | K1492.10X70 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 70 | 0,75 | 16 | | | 136,25 SEK | | K1492.10X80 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 80 | 0,75 | 16 | | | 148,31 SEK | | K1492.12X50 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | | | 172,42 SEK | | K1492.12X60 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | | | 188,89 SEK | | K1492.12X70 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | | | 205,89 SEK | | K1492.12X80 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | | | 242,91 SEK | | K1492.16X70 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 70 | 1,2 | 24 | | | 268,53 SEK | | K1492.16X80 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 80 | 1,2 | 24 | | | 295,75 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|