- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1798Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Användningen av täckskydd för hålen i bearbetningsutrymmet minskar inställningstiderna eftersom det krävs mindre tid för rengöring, t.ex. vid ansamling av kylvatten i skruvhuvudena.Material:Aluminium-täckskydd Skruv av rostfritt stål O-ring NBR.Utförande:Svartanodiserat täckskydd.Montage:För in täckskyddet i hålet eller sexkanten och dra åt det med hjälp av en skruvdragare tills skruvhuvudet och täckskyddets yta ligger i nivå med varandra.Fördelar:Icke-destruktivt, återanvändbart system. Förhindrar blockering och ansamling av spån och kylsmörjmedel i skruvhuvudena och nedsänkningarna. Enkel och snabb montering och demontering Minimerar dimbildning av kylsmörjmedel vid utblåsning med tryckluft.På begäran:Individuella utföranden och färger.Tillbehör:Cylinderskruvar med insexkant DIN 912.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | H | H1 | G | Passar för hål/insexkant | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1798.02108 | 21 | 7,9 | 6,5 | 1 | M10 | 8 | | | 88,04 SEK | | K1798.02310 | 23 | 9,9 | 8,3 | 1 | M12 | 10 | | | 88,04 SEK | | K1798.02914 | 29 | 13,9 | 9 | 1,2 | M16 | 14 | | | 113,12 SEK | | K1798.03717 | 37 | 16,9 | 10,6 | 1,5 | M20 | 17 | | | 131,85 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|