- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0706Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Hållfasthetsklass 8.8, brunerad. Skaftdiametern slipad.Anmärkning:Passkruvar används när skruvförbanden måste ta upp tvärkrafter eller när arbetsobjektens lägen ska säkras i förhållande till varandra.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D1 | D | E | K | L | Ls min. | Lg max. | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0706.09X25 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 25 | 8 | 11,6 | 13 | | | 12,38 SEK | | K0706.09X30 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 30 | 13 | 16,6 | 13 | | | 13,24 SEK | | K0706.09X35 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 35 | 18 | 21,6 | 13 | | | 15,40 SEK | | K0706.09X40 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 40 | 23 | 26,6 | 13 | | | 13,99 SEK | | K0706.09X45 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 45 | 28 | 31,6 | 13 | | | 15,28 SEK | | K0706.09X50 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 50 | 33 | 36,6 | 13 | | | 14,97 SEK | | K0706.09X60 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 60 | 41 | 44,6 | 13 | | | 19,59 SEK | | K0706.11X30 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 30 | 10 | 13,9 | 17 | | | 13,78 SEK | | K0706.11X35 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 35 | 15 | 18,9 | 17 | | | 14,21 SEK | | K0706.11X40 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 40 | 20 | 23,9 | 17 | | | 12,81 SEK | | K0706.11X45 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 45 | 25 | 28,9 | 17 | | | 11,09 SEK | | K0706.11X50 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 50 | 30 | 33,9 | 17 | | | 15,93 SEK | | K0706.11X60 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 60 | 38 | 41,9 | 17 | | | 15,93 SEK | | K0706.11X70 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 70 | 48 | 51,9 | 17 | | | 22,39 SEK | | K0706.11X80 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 80 | 58 | 61,9 | 17 | | | 22,71 SEK | | K0706.11X90 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 90 | 68 | 71,9 | 17 | | | 31,97 SEK | | K0706.11X100 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 100 | 78 | 81,9 | 17 | | | 44,99 SEK | | K0706.13X35 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 35 | 11,5 | 15,7 | 19 | | | 16,69 SEK | | K0706.13X40 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 40 | 16,5 | 20,7 | 19 | | | 20,13 SEK | | K0706.13X45 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 45 | 21,5 | 25,7 | 19 | | | 18,30 SEK | | K0706.13X50 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 50 | 26,5 | 30,7 | 19 | | | 19,49 SEK | | K0706.13X60 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 60 | 34,5 | 38,7 | 19 | | | 20,02 SEK | | K0706.13X70 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 70 | 44,5 | 48,7 | 19 | | | 27,66 SEK | | K0706.13X80 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 80 | 54,5 | 58,7 | 19 | | | 28,10 SEK | | K0706.13X90 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 90 | 64,5 | 68,7 | 19 | | | 29,06 SEK | | K0706.13X100 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 100 | 74,5 | 78,7 | 19 | | | 29,49 SEK | | K0706.17X40 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 40 | 11,5 | 16 | 24 | | | 34,01 SEK | | K0706.17X45 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 45 | 16,5 | 21 | 24 | | | 23,68 SEK | | K0706.17X50 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 50 | 21,5 | 26 | 24 | | | 30,68 SEK | | K0706.17X60 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 60 | 29,5 | 34 | 24 | | | 32,19 SEK | | K0706.17X70 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 70 | 39,5 | 44 | 24 | | | 31,21 SEK | | K0706.17X80 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 80 | 49,5 | 54 | 24 | | | 35,41 SEK | | K0706.17X90 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 90 | 59,5 | 64 | 24 | | | 42,95 SEK | | K0706.17X100 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 100 | 69,5 | 74 | 24 | | | 48,11 SEK | | K0706.21X50 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 50 | 17,5 | 22,7 | 30 | | | 48,33 SEK | | K0706.21X60 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 60 | 25,5 | 30,7 | 30 | | | 48,22 SEK | | K0706.21X70 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 70 | 35,5 | 40,7 | 30 | | | 51,44 SEK | | K0706.21X80 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 80 | 45,5 | 50,7 | 30 | | | 55,00 SEK | | K0706.21X90 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 90 | 55,5 | 60,7 | 30 | | | 58,66 SEK | | K0706.21X100 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 100 | 65,5 | 70,7 | 30 | | | 54,89 SEK | | K0706.21X120 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 120 | 85,5 | 90,7 | 30 | | | 65,22 SEK | | K0706.25X60 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 60 | 19 | 24,8 | 36 | | | 54,79 SEK | | K0706.25X70 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 70 | 29 | 34,8 | 36 | | | 61,89 SEK | | K0706.25X80 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 80 | 39 | 44,8 | 36 | | | 64,58 SEK | | K0706.25X90 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 90 | 49 | 54,8 | 36 | | | 67,16 SEK | | K0706.25X100 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 100 | 59 | 64,8 | 36 | | | 71,25 SEK | | K0706.25X120 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 120 | 79 | 84,8 | 36 | | | 75,88 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|