- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2052Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.Utförande:Stål hållfasthetsklass 45 H, blankt (svart) eller galvaniskt förzinkat. Rostfritt stål A2 eller A4, blankt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | Grundkroppens yta | Hållfasthetsklass | D1 | D2 | L | L1 max. | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2052.103X4 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 2 | 4 | 1 | 1,2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.103X5 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 2 | 5 | 1 | 1,2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.103X6 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.103X8 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.103X10 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.103X12 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,51 SEK | | K2052.104X5 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.104X6 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.104X8 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.104X10 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.104X12 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.104X16 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.104X20 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,51 SEK | | K2052.104X25 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,37 SEK | | K2052.105X5 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.105X6 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.105X8 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.105X10 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.105X12 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.105X16 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,72 SEK | | K2052.105X20 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,15 SEK | | K2052.105X25 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,37 SEK | | K2052.105X30 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,37 SEK | | K2052.105X35 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 35 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 3,56 SEK | | K2052.106X6 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.106X8 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,29 SEK | | K2052.106X10 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,51 SEK | | K2052.106X12 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,83 SEK | | K2052.106X16 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,15 SEK | | K2052.106X20 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,70 SEK | | K2052.106X25 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,66 SEK | | K2052.106X30 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,13 SEK | | K2052.106X35 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,99 SEK | | K2052.106X40 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,99 SEK | | K2052.108X8 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 1,51 SEK | | K2052.108X10 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 2,27 SEK | | K2052.108X12 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 2,70 SEK | | K2052.108X16 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 2,70 SEK | | K2052.108X20 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 3,66 SEK | | K2052.108X25 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,17 SEK | | K2052.108X30 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 6,24 SEK | | K2052.108X35 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 6,67 SEK | | K2052.108X40 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 8,72 SEK | | K2052.110X10 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 2,80 SEK | | K2052.110X12 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 3,66 SEK | | K2052.110X16 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 6,03 SEK | | K2052.110X20 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 8,29 SEK | | K2052.110X25 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 9,04 SEK | | K2052.110X30 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 10,44 SEK | | K2052.110X35 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 10,55 SEK | | K2052.110X40 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 10,98 SEK | | K2052.110X50 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 14,21 SEK | | K2052.112X12 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 6,67 SEK | | K2052.112X16 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 7,00 SEK | | K2052.112X20 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 10,44 SEK | | K2052.112X25 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 13,13 SEK | | K2052.112X30 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 13,56 SEK | | K2052.112X35 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 12,38 SEK | | K2052.112X40 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 15,07 SEK | | K2052.112X50 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 23,46 SEK | | K2052.112X60 | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 26,37 SEK | | K2052.604X6 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,19 SEK | | K2052.604X8 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,19 SEK | | K2052.604X10 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,29 SEK | | K2052.604X12 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,51 SEK | | K2052.605X6 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.605X8 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,29 SEK | | K2052.605X10 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,51 SEK | | K2052.605X12 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,94 SEK | | K2052.605X16 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,70 SEK | | K2052.605X20 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 3,23 SEK | | K2052.605X25 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 3,23 SEK | | K2052.606X6 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,51 SEK | | K2052.606X8 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,72 SEK | | K2052.606X10 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,72 SEK | | K2052.606X12 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,27 SEK | | K2052.606X16 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,80 SEK | | K2052.606X20 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,23 SEK | | K2052.606X25 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 4,09 SEK | | K2052.606X30 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 5,28 SEK | | K2052.608X8 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 2,15 SEK | | K2052.608X10 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 2,70 SEK | | K2052.608X12 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 3,23 SEK | | K2052.608X16 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 4,42 SEK | | K2052.608X20 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,17 SEK | | K2052.608X25 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 6,24 SEK | | K2052.608X30 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 7,32 SEK | | K2052.610X10 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 4,09 SEK | | K2052.610X12 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 4,85 SEK | | K2052.610X16 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 6,67 SEK | | K2052.610X20 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 7,43 SEK | | K2052.610X25 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 8,72 SEK | | K2052.610X30 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 11,31 SEK | | K2052.612X12 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 7,22 SEK | | K2052.612X16 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 16 | 6,3 | 8 | 6 | | | 6,79 SEK | | K2052.612X20 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 10,55 SEK | | K2052.612X25 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 13,24 SEK | | K2052.612X30 | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 16,36 SEK | | K2052.03X6 | stål | blank (svart) | 45 H | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.03X8 | stål | blank (svart) | 45 H | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.03X10 | stål | blank (svart) | 45 H | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.03X12 | stål | blank (svart) | 45 H | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.03X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M3 | 2 | 16 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.03X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M3 | 2 | 20 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,72 SEK | | K2052.04X4 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 4 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X5 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X6 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X8 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X10 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X12 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.04X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,72 SEK | | K2052.04X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M4 | 2,5 | 30 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,94 SEK | | K2052.05X5 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.05X6 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.05X8 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.05X10 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.05X12 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.05X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.05X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.05X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,72 SEK | | K2052.05X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,15 SEK | | K2052.06X6 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.06X8 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.06X10 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.06X12 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.06X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.06X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,19 SEK | | K2052.06X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,40 SEK | | K2052.06X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,05 SEK | | K2052.06X35 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,58 SEK | | K2052.06X40 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,91 SEK | | K2052.06X50 | stål | blank (svart) | 45 H | M6 | 4 | 50 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,77 SEK | | K2052.08X8 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 1,08 SEK | | K2052.08X10 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 1,08 SEK | | K2052.08X12 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1,08 SEK | | K2052.08X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1,19 SEK | | K2052.08X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1,40 SEK | | K2052.08X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1,94 SEK | | K2052.08X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 2,15 SEK | | K2052.08X35 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 4,42 SEK | | K2052.08X40 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,17 SEK | | K2052.08X50 | stål | blank (svart) | 45 H | M8 | 5,5 | 50 | 4,3 | 5 | 4 | | | 6,67 SEK | | K2052.10X8 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 8 | 2,75 | 4 | 5 | | | 1,51 SEK | | K2052.10X10 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 1,08 SEK | | K2052.10X12 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 1,19 SEK | | K2052.10X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1,51 SEK | | K2052.10X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1,94 SEK | | K2052.10X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 2,48 SEK | | K2052.10X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 3,66 SEK | | K2052.10X35 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 4,09 SEK | | K2052.10X40 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 4,42 SEK | | K2052.10X50 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 6,24 SEK | | K2052.10X60 | stål | blank (svart) | 45 H | M10 | 7 | 60 | 5,3 | 6 | 5 | | | 10,33 SEK | | K2052.12X12 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 1,94 SEK | | K2052.12X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 2,27 SEK | | K2052.12X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 2,91 SEK | | K2052.12X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 3,56 SEK | | K2052.12X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 4,63 SEK | | K2052.12X35 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 5,92 SEK | | K2052.12X40 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 6,24 SEK | | K2052.12X50 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 6,57 SEK | | K2052.12X60 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 12,48 SEK | | K2052.12X70 | stål | blank (svart) | 45 H | M12 | 8,5 | 70 | 6,3 | 8 | 6 | | | 16,26 SEK | | K2052.16X16 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 16 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 4,74 SEK | | K2052.16X20 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 20 | 8,36 | 10 | 8 | | | 7,65 SEK | | K2052.16X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 25 | 8,36 | 10 | 8 | | | 9,26 SEK | | K2052.16X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 30 | 8,36 | 10 | 8 | | | 11,95 SEK | | K2052.16X35 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 35 | 8,36 | 10 | 8 | | | 14,10 SEK | | K2052.16X40 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 40 | 8,36 | 10 | 8 | | | 14,64 SEK | | K2052.16X50 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 50 | 8,36 | 10 | 8 | | | 17,76 SEK | | K2052.16X60 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 60 | 8,36 | 10 | 8 | | | 23,89 SEK | | K2052.16X70 | stål | blank (svart) | 45 H | M16 | 12 | 70 | 8,36 | 10 | 8 | | | 24,44 SEK | | K2052.20X25 | stål | blank (svart) | 45 H | M20 | 15 | 25 | 5,3 | 8 | 10 | | | 15,18 SEK | | K2052.20X30 | stål | blank (svart) | 45 H | M20 | 15 | 30 | 10,36 | 12 | 10 | | | 18,51 SEK | | K2052.20X35 | stål | blank (svart) | 45 H | M20 | 15 | 35 | 10,36 | 12 | 10 | | | 19,70 SEK | | K2052.20X40 | stål | blank (svart) | 45 H | M20 | 15 | 40 | 10,36 | 12 | 10 | | | 25,30 SEK | | K2052.20X50 | stål | blank (svart) | 45 H | M20 | 15 | 50 | 10,36 | 12 | 10 | | | 32,62 SEK | | K2052.20X60 | stål | blank (svart) | 45 H | M20 | 15 | 60 | 10,36 | 12 | 10 | | | 37,57 SEK | | K2052.20X70 | stål | blank (svart) | 45 H | M20 | 15 | 70 | 10,36 | 12 | 10 | | | 41,54 SEK | | K2052.403X6 | stål | förzinkat | 45 H | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.403X8 | stål | förzinkat | 45 H | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.403X10 | stål | förzinkat | 45 H | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.403X12 | stål | förzinkat | 45 H | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.403X16 | stål | förzinkat | 45 H | M3 | 2 | 16 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,29 SEK | | K2052.403X20 | stål | förzinkat | 45 H | M3 | 2 | 20 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 1,94 SEK | | K2052.404X4 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 4 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.404X5 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.404X6 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.404X8 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.404X10 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.404X12 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.404X16 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,08 SEK | | K2052.404X20 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,72 SEK | | K2052.404X25 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 1,83 SEK | | K2052.404X30 | stål | förzinkat | 45 H | M4 | 2,5 | 30 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,48 SEK | | K2052.405X5 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.405X6 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.405X8 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.405X10 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.405X12 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.405X16 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.405X20 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,08 SEK | | K2052.405X25 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 1,83 SEK | | K2052.405X30 | stål | förzinkat | 45 H | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,37 SEK | | K2052.406X6 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.406X8 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.406X10 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.406X12 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.406X16 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,08 SEK | | K2052.406X20 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,29 SEK | | K2052.406X25 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 1,51 SEK | | K2052.406X30 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,05 SEK | | K2052.406X35 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,91 SEK | | K2052.406X40 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,13 SEK | | K2052.406X50 | stål | förzinkat | 45 H | M6 | 4 | 50 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 4,20 SEK | | K2052.408X8 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 1,08 SEK | | K2052.408X10 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 1,08 SEK | | K2052.408X12 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1,08 SEK | | K2052.408X16 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1,40 SEK | | K2052.408X20 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 2,05 SEK | | K2052.408X25 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 2,70 SEK | | K2052.408X30 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 3,66 SEK | | K2052.408X35 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 3,99 SEK | | K2052.408X40 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,17 SEK | | K2052.408X50 | stål | förzinkat | 45 H | M8 | 5,5 | 50 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,71 SEK | | K2052.410X8 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 8 | 2,75 | 4 | 5 | | | 1,72 SEK | | K2052.410X12 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 1,72 SEK | | K2052.410X16 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 2,48 SEK | | K2052.410X20 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 2,70 SEK | | K2052.410X25 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 4,31 SEK | | K2052.410X30 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 4,85 SEK | | K2052.410X35 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 6,14 SEK | | K2052.410X40 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 6,24 SEK | | K2052.410X50 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 9,69 SEK | | K2052.410X60 | stål | förzinkat | 45 H | M10 | 7 | 60 | 5,3 | 6 | 5 | | | 12,81 SEK | | K2052.412X12 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 3,66 SEK | | K2052.412X16 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 3,66 SEK | | K2052.412X20 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 3,99 SEK | | K2052.412X25 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 6,24 SEK | | K2052.412X30 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 7,43 SEK | | K2052.412X35 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 8,08 SEK | | K2052.412X40 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 9,15 SEK | | K2052.412X50 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 12,81 SEK | | K2052.412X60 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 15,61 SEK | | K2052.412X70 | stål | förzinkat | 45 H | M12 | 8,5 | 70 | 6,3 | 8 | 6 | | | 23,03 SEK | | K2052.416X16 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 16 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 5,81 SEK | | K2052.416X20 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 20 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 10,76 SEK | | K2052.416X25 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 25 | 8,36 | 10 | 8 | | | 13,35 SEK | | K2052.416X30 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 30 | 8,36 | 10 | 8 | | | 15,18 SEK | | K2052.416X35 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 35 | 8,36 | 10 | 8 | | | 16,90 SEK | | K2052.416X40 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 40 | 8,36 | 10 | 8 | | | 19,37 SEK | | K2052.416X50 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 50 | 8,36 | 10 | 8 | | | 21,09 SEK | | K2052.416X60 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 60 | 8,36 | 10 | 8 | | | 30,03 SEK | | K2052.416X70 | stål | förzinkat | 45 H | M16 | 12 | 70 | 8,36 | 10 | 8 | | | 29,39 SEK | | K2052.420X25 | stål | förzinkat | 45 H | M20 | 15 | 25 | 5,3 | 8 | 10 | | | 18,73 SEK | | K2052.420X35 | stål | förzinkat | 45 H | M20 | 15 | 35 | 10,36 | 12 | 10 | | | 19,70 SEK | | K2052.420X40 | stål | förzinkat | 45 H | M20 | 15 | 40 | 10,36 | 12 | 10 | | | 26,37 SEK | | K2052.420X50 | stål | förzinkat | 45 H | M20 | 15 | 50 | 10,36 | 12 | 10 | | | 34,44 SEK | | K2052.420X60 | stål | förzinkat | 45 H | M20 | 15 | 60 | 10,36 | 12 | 10 | | | 41,97 SEK | | K2052.420X70 | stål | förzinkat | 45 H | M20 | 15 | 70 | 10,36 | 12 | 10 | | | 50,91 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|