- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0756Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Brunerat, härdad trycktapp.Anmärkning:På skruvar med lös pinne kan pinnen förskjutas, och den hålls i läge av tryckfjädern. Ringarna begränsar förskjutningen. På skruvar med fast pinne är pinnen ipressad.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Utförande 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0756.106X40 | fast pinne | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 | | | 67,30 SEK | | K0756.106X50 | fast pinne | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 | | | 69,08 SEK | | K0756.108X50 | fast pinne | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 | | | 75,66 SEK | | K0756.108X60 | fast pinne | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 | | | 79,21 SEK | | K0756.110X60 | fast pinne | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 | | | 91,12 SEK | | K0756.110X70 | fast pinne | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 | | | 94,37 SEK | | K0756.112X70 | fast pinne | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 | | | 97,71 SEK | | K0756.112X80 | fast pinne | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 | | | 101,89 SEK | | K0756.116X75 | fast pinne | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 | | | 132,09 SEK | | K0756.116X90 | fast pinne | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 | | | 135,22 SEK | | K0756.116X110 | fast pinne | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 | | | 142,96 SEK | | K0756.120X75 | fast pinne | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 | | | 192,18 SEK | | K0756.120X90 | fast pinne | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 | | | 202,63 SEK | | K0756.120X110 | fast pinne | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 | | | 210,46 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0756.210X40 | lös pinne | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 30 | 9 | | | 107,33 SEK | | K0756.210X50 | lös pinne | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 40 | 9 | | | 109,73 SEK | | K0756.212X50 | lös pinne | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 40 | 10 | | | 129,79 SEK | | K0756.212X60 | lös pinne | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 50 | 10 | | | 133,66 SEK | | K0756.216X55 | lös pinne | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 45 | 12 | | | 180,79 SEK | | K0756.216X70 | lös pinne | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 60 | 12 | | | 186,96 SEK | | K0756.216X90 | lös pinne | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 80 | 12 | | | 197,71 SEK | | K0756.220X55 | lös pinne | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 55 | 45 | 140 | 45 | 14 | | | 255,09 SEK | | K0756.220X70 | lös pinne | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 70 | 45 | 140 | 60 | 14 | | | 263,76 SEK | | K0756.220X90 | lös pinne | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 45 | 140 | 80 | 14 | | | 276,72 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|