- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0701Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål, rostfritt stål A2 eller A4.Utförande:Stål hållfasthetsklass 10, blankt (svart). Blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | H = 1,5 x D | A | D1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0701.05 | seghärdat stål | M5 | 7,5 | 2 | 12 | 9 | | | 22,47 SEK | | K0701.06 | seghärdat stål | M6 | 9 | 3 | 14 | 10 | | | 4,50 SEK | | K0701.08 | seghärdat stål | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | 5,75 SEK | | K0701.10 | seghärdat stål | M10 | 15 | 4 | 22 | 16 | | | 7,52 SEK | | K0701.101 | seghärdat stål | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | 17,97 SEK | | K0701.12 | seghärdat stål | M12 | 18 | 4 | 25 | 18 | | | 9,72 SEK | | K0701.121 | seghärdat stål | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | 19,34 SEK | | K0701.14 | seghärdat stål | M14 | 21 | 4,5 | 28 | 22 | | | 14,74 SEK | | K0701.16 | seghärdat stål | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | 17,67 SEK | | K0701.18 | seghärdat stål | M18 | 27 | 5 | 34 | 27 | | | 29,89 SEK | | K0701.20 | seghärdat stål | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | 33,02 SEK | | K0701.22 | seghärdat stål | M22 | 33 | 6 | 40 | 34 | | | 57,48 SEK | | K0701.24 | seghärdat stål | M24 | 36 | 6 | 45 | 36 | | | 54,97 SEK | | K0701.30 | seghärdat stål | M30 | 45 | 8 | 58 | 46 | | | 115,58 SEK | | K0701.36 | seghärdat stål | M36 | 54 | 10 | 68 | 55 | | | 232,10 SEK | | K0701.806 | rostfritt stål A2 | M6 | 9 | 3 | 14 | 10 | | | 68,13 SEK | | K0701.808 | rostfritt stål A2 | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | 39,29 SEK | | K0701.810 | rostfritt stål A2 | M10 | 15 | 4 | 22 | 16 | | | 51,21 SEK | | K0701.811 | rostfritt stål A2 | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | 69,08 SEK | | K0701.812 | rostfritt stål A2 | M12 | 18 | 4 | 25 | 18 | | | 68,76 SEK | | K0701.8121 | rostfritt stål A2 | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | 93,42 SEK | | K0701.816 | rostfritt stål A2 | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | 109,73 SEK | | K0701.820 | rostfritt stål A2 | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | 169,19 SEK | | K0701.908 | rostfritt stål A4 | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | 43,26 SEK | | K0701.910 | rostfritt stål A4 | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | 56,33 SEK | | K0701.912 | rostfritt stål A4 | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | 75,56 SEK | | K0701.916 | rostfritt stål A4 | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | 120,70 SEK | | K0701.920 | rostfritt stål A4 | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | 186,12 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|