HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
K0405

Gängstiftsatser med gängat stopp för limning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Gängstiften med gängat stopp har utformats speciellt för användning som “limstift”. Gängstiften kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindningselement med yttergänga i små till medelstora serier.
För limning fungerar LOCTITE-produkterna 638 och 648 mycket bra.
Tekniska data, se K0404.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0405 Gängstiftsatser med gängat stopp för limning 218 kB

Gängstiftsatser med gängat stopp

Mer information

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
Innehåll (st.)
(LOCTITE-lim 638 och 648 ingår ej)
CADTillb.PrisBeställ
K0405.01stålM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 1 292,35 SEK
K0405.02rostfritt stålM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 2 191,33 SEK

LOCTITE-lim (tillbehör)

Mer information

Ritningar

LOCTITE-lim (tillbehör)

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande

BehållareTryckskjuvhållfasthet
N/mm²
Lossningsmoment
Nm
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K0655.6380010LOCTITE 63810 ml flaska20-3535-60-55 °C - +150 °C 177,05 SEK
K0655.6480010LOCTITE 64810 ml flaska16-3030-55-55 °C - +175 °C 196,31 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se