- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1160_ESCylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912, rostfritt... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.Utförande:Rostfritt stål A2-70, blankt. Rostfritt stål A4-70, blankt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Hållfasthetsklass | Grundkroppens yta | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1160.104X10 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 8,61 SEK | | K1160.104X12 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 8,61 SEK | | K1160.104X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 6,46 SEK | | K1160.104X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 6,46 SEK | | K1160.104X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 6,79 SEK | | K1160.105X10 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 8,61 SEK | | K1160.105X12 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 8,61 SEK | | K1160.105X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 6,67 SEK | | K1160.105X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 7,22 SEK | | K1160.105X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 7,32 SEK | | K1160.105X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 8,72 SEK | | K1160.106X10 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 9,37 SEK | | K1160.106X12 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 9,37 SEK | | K1160.106X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 8,61 SEK | | K1160.106X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 8,72 SEK | | K1160.106X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 8,83 SEK | | K1160.106X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 9,37 SEK | | K1160.106X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 9,37 SEK | | K1160.106X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 9,37 SEK | | K1160.106X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 9,37 SEK | | K1160.106X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 12,17 SEK | | K1160.106X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 16,04 SEK | | K1160.108X10 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,24 SEK | | K1160.108X12 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 12,81 SEK | | K1160.108X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 11,84 SEK | | K1160.108X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,23 SEK | | K1160.108X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,23 SEK | | K1160.108X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 10,23 SEK | | K1160.108X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 11,31 SEK | | K1160.108X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 12,38 SEK | | K1160.108X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 14,64 SEK | | K1160.108X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 16,57 SEK | | K1160.108X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 21,21 SEK | | K1160.108X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 30,46 SEK | | K1160.110X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 24,01 SEK | | K1160.110X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 20,45 SEK | | K1160.110X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 19,37 SEK | | K1160.110X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 20,88 SEK | | K1160.110X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 21,74 SEK | | K1160.110X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 23,89 SEK | | K1160.110X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 27,55 SEK | | K1160.110X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 29,82 SEK | | K1160.110X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 36,27 SEK | | K1160.110X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 45,20 SEK | | K1160.112X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 31,75 SEK | | K1160.112X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 29,82 SEK | | K1160.112X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 29,82 SEK | | K1160.112X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 31,97 SEK | | K1160.112X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 34,98 SEK | | K1160.112X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 38,53 SEK | | K1160.112X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 41,54 SEK | | K1160.112X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 49,62 SEK | | K1160.112X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 61,03 SEK | | K1160.604X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 10,88 SEK | | K1160.604X12 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 10,88 SEK | | K1160.604X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 8,61 SEK | | K1160.604X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 8,61 SEK | | K1160.604X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 9,04 SEK | | K1160.605X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 10,88 SEK | | K1160.605X12 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 10,88 SEK | | K1160.605X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 8,83 SEK | | K1160.605X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 9,37 SEK | | K1160.605X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 9,58 SEK | | K1160.605X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 11,09 SEK | | K1160.606X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 12,27 SEK | | K1160.606X12 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 12,27 SEK | | K1160.606X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 10,88 SEK | | K1160.606X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 11,09 SEK | | K1160.606X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 11,19 SEK | | K1160.606X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 12,27 SEK | | K1160.606X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 12,27 SEK | | K1160.606X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 12,27 SEK | | K1160.606X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 12,27 SEK | | K1160.606X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 15,71 SEK | | K1160.606X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 20,88 SEK | | K1160.608X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 17,12 SEK | | K1160.608X12 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 16,69 SEK | | K1160.608X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 15,28 SEK | | K1160.608X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,35 SEK | | K1160.608X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,35 SEK | | K1160.608X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 13,35 SEK | | K1160.608X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 15,07 SEK | | K1160.608X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 16,04 SEK | | K1160.608X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 19,05 SEK | | K1160.608X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 21,64 SEK | | K1160.608X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 27,55 SEK | | K1160.608X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 39,72 SEK | | K1160.610X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 31,32 SEK | | K1160.610X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 26,69 SEK | | K1160.610X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 25,18 SEK | | K1160.610X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 27,12 SEK | | K1160.610X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 28,20 SEK | | K1160.610X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 31,21 SEK | | K1160.610X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 35,95 SEK | | K1160.610X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 38,86 SEK | | K1160.610X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 47,04 SEK | | K1160.610X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 58,76 SEK | | K1160.612X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 41,23 SEK | | K1160.612X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 38,86 SEK | | K1160.612X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 38,86 SEK | | K1160.612X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 41,54 SEK | | K1160.612X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 45,32 SEK | | K1160.612X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 50,05 SEK | | K1160.612X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 53,81 SEK | | K1160.612X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 79,11 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|