- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismablock
- K1662
Prismor i stål för kedjespännarset
- K0822
Stödkropp, excentrisk
- K0823
Stödkropp
- K0816
Stöd- och anliggningskroppar
- K0827
Stödblock
- K0824
Stödlister, justerbara
- K1537
Spännlister för fixturelement
- K0889
Stödelement
- K1947
Arbetsstycksstöd
- K1946
Stödelement rektangulära
- K1941
Skruvstöd med plan yta, stål
- K1942
Skruvstöd med plan yta, rostfritt stål
- K1943
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1944
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1961
Konvext toppstycke, centreringsplatta, prismatiska toppstycken, fixeringsstycken, toppstycke med vridbar kula
- K1233
Atlas-skruvstöd med låsmutter
- K0825
Stöd, justerbara
- K0826
Insatser
- K1224
Stödelement
- K1945
Höjdkilar
- K2160
Stödelement som passar för automatisering
- K2055
Stödelement cylindriska
- K0920
Stödelement justerbara
- K0921
Stödelement
- K0922
Stödcylindrar
- K0917
Positioneringsenheter, fjädrande med kon
- K1854
Stödelement hydrauliskt, iskruvbart enkelverkande med fjäderretur
- K0297
Stödskruvar
- K0828
Stödskruvar
- K0307
Stödbult
- K1200
Anslagsskruvar
- K0821
Förlängningsdelar
- K0308
Stöd
- K0923
Stöd, justerbara
- K0924
Höjdcylinder
- K0829
Gängstift med tryckstycke
- K0294
Stödbult
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K1914
Bottenplattor av hårdmetall runda
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K1915
Bottenplattor av hårdmetall, fyrkantiga
- K0388
Gripare justerbara
- K0813
Anslag, justerbara
- K0820
Skruvanslag, justerbara
- K1234
5D-anslag för arbetsstycken
- K2043
Anslag för arbetsstycken magnetiskt
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat och brunerat. Stödytorna slipade.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | C Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 | D | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0823.08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | | | 185,90 SEK | | K0823.08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | | | 191,92 SEK | | K0823.08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | | | 195,80 SEK | | K0823.08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | | | 207,17 SEK | | K0823.08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | | | 219,50 SEK | | K0823.08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | | | 226,21 SEK | | K0823.10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | | | 217,75 SEK | | K0823.10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | | | 222,32 SEK | | K0823.10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | | | 230,38 SEK | | K0823.10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | | | 243,89 SEK | | K0823.10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | | | 284,29 SEK | | K0823.10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | | | 301,67 SEK | | K0823.12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | | | 223,68 SEK | | K0823.12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | | | 227,08 SEK | | K0823.12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | | | 227,08 SEK | | K0823.12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | | | 243,11 SEK | | K0823.12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | | | 263,40 SEK | | K0823.12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | | | 293,71 SEK | | K0823.12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | | | 383,06 SEK | | K0823.12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | | | 416,86 SEK | | K0823.16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | | | 314,20 SEK | | K0823.16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | | | 326,83 SEK | | K0823.16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | | | 348,39 SEK | | K0823.16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | | | 370,15 SEK | | K0823.16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | | | 406,95 SEK | | K0823.16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | | | 460,76 SEK | | K0823.16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | | | 531,18 SEK | | K0823.16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | | | 617,13 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|