- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismablock
- K1662
Prismor i stål för kedjespännarset
- K0822
Stödkropp, excentrisk
- K0823
Stödkropp
- K0816
Stöd- och anliggningskroppar
- K0827
Stödblock
- K0824
Stödlister, justerbara
- K1537
Spännlister för fixturelement
- K0889
Stödelement
- K1947
Arbetsstycksstöd
- K1946
Stödelement rektangulära
- K1941
Skruvstöd med plan yta, stål
- K1942
Skruvstöd med plan yta, rostfritt stål
- K1943
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1944
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1961
Konvext toppstycke, centreringsplatta, prismatiska toppstycken, fixeringsstycken, toppstycke med vridbar kula
- K1233
Atlas-skruvstöd med låsmutter
- K0825
Stöd, justerbara
- K0826
Insatser
- K1224
Stödelement
- K1945
Höjdkilar
- K2055
Stödelement cylindriska
- K0920
Stödelement justerbara
- K0921
Stödelement
- K0922
Stödcylindrar
- K0917
Positioneringsenheter, fjädrande med kon
- K1854
Stödelement hydrauliskt, iskruvbart enkelverkande med fjäderretur
- K0297
Stödskruvar
- K0828
Stödskruvar
- K0307
Stödbult
- K1200
Anslagsskruvar
- K0821
Förlängningsdelar
- K0308
Stöd
- K0923
Stöd, justerbara
- K0924
Höjdcylinder
- K0829
Gängstift med tryckstycke
- K0294
Stödbult
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K1914
Bottenplattor av hårdmetall runda
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K1915
Bottenplattor av hårdmetall, fyrkantiga
- K0388
Gripare justerbara
- K0813
Anslag, justerbara
- K0820
Skruvanslag, justerbara
- K1234
5D-anslag för arbetsstycken
- K2043
Anslag för arbetsstycken magnetiskt
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat och brunerat. Stödytorna slipade.Anmärkning:Det gängade hålet används för att fästa fixturelement. Med de justerbara gaffelspännklovarna kan valfri position ställas in.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | L | L1 | B | B1 | H | H1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0824.12025 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 25 | 12 | | | 807,60 SEK | | K0824.12032 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 32 | 19 | | | 833,24 SEK | | K0824.12040 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 40 | 27 | | | 852,47 SEK | | K0824.12050 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 50 | 37 | | | 911,03 SEK | | K0824.12125 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 25 | 12 | | | 991,55 SEK | | K0824.12132 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 32 | 19 | | | 1 027,30 SEK | | K0824.12140 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 40 | 27 | | | 1 063,13 SEK | | K0824.12150 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 50 | 37 | | | 1 116,55 SEK | | K0824.16032 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 32 | 15 | | | 927,26 SEK | | K0824.16040 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 40 | 23 | | | 961,93 SEK | | K0824.16050 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 50 | 33 | | | 1 014,37 SEK | | K0824.16132 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 32 | 15 | | | 1 181,04 SEK | | K0824.16140 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 40 | 23 | | | 1 232,90 SEK | | K0824.16150 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 50 | 33 | | | 1 294,39 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|