Kedjespännare
Kedjespännarna används främst inom maskinteknik och anläggningskonstruktion. Med kedjespännarna kan runda, oformliga och mycket stora arbetsstycken spännas fast enkelt, snabbt och effektivt.
Kedjespännare för industrin
Kedjespännare är en tillförlitlig lösning för att spänna och fixera arbetsstycken med oregelbundna konturer och former. Särskilt inom maskinteknik och anläggningskonstruktion kan spännelementen ersätta dyra specialspännanordningar. Kedjespännarna används för att hålla en kedja korrekt spänd.
Kedjespännaren monteras på verktygsmaskinen eller en spännplatta med fästskruvar och T-spårmuttrar.
Den jämna kraftfördelning som spännaren skapar garanterar en skevningsfri fixering av arbetsstycket. Utöver denna positiva egenskap har kedjespännarna från KIPP ytterligare fördelar:
- Spännkedjorna från KIPP har en hög spännkraft.
- De har ett stort justeringsområde.
- De skyddar arbetsstyckena genom plastelement .
Så fungerar kedjespännarna i maskinteknik
Produkter i kedjespännarsortimentet
KIPP kedjespännare – alltid ett bra val
Så fungerar kedjespännarna i maskinteknik
Kedjespännarna används för olika uppgifter inom maskinteknik och anläggningskonstruktion. Med hjälp av spännanordningen kan arbetsstycken med rund, oregelbunden form och stora eller mycket stora mått spännas fast enkelt, snabbt och effektivt.
Kedjespännarna passar extra bra för cylinderformade arbetsstycken som ventilhus, kolvar och liknande komponenter. De strategiskt placerade plastelementen minimerar belastningen på arbetsstycket för att skydda det under bearbetningen. Kedjelängden och spännkraften kan ställas in med lettermuttrar på mothållet. Vridmomentet som krävs för optimal spänning kan justeras exakt med spännhaken. Det garanterar enkel och flexibel användning .
Man måste tänka på två saker vid installationen.
- Kedjans öppningsvinkel får inte överstiga 30°.
- Det maximalt tillåtna åtdragningsmomentet beror på kedjespännarsetets utförande
Grundprincipen för en spännkedja bygger på den exakt kontrollerade kedjespänningen i ett drivsystem. Spännkedjorna är konstruerade så att de spänner rullkedjan stramt för en tillförlitlig och effektiv kraftöverföring .
Kedjespännarna spelar en stor roll inom industrin och är avgörande för drivsystemens kapacitet. Till de viktigaste egenskaperna hör:
- Effektiv kraftöverföring: Spännkedjesetet spänner rullkedjan med precision för en effektiv och tillförlitlig kraftöverföring i maskiner och anläggningar.
- Minskning av slirning och vibrationer: Eftersom kedjan är korrekt spänd minimeras slirningen, vilket minskar vibrationerna och ljudet.
- Skyddar arbetsstycket: Genom plastelementen i spännkedjesatsen reduceras belastningen på arbetsstycket, något som är extra viktigt för arbetsstycken med oregelbundna former.
- Anpassningsmöjligheter: Spännkedjesatsen är ofta anpassningsbar och kan väljas efter olika kedjelängder eller spännkrafter för att ge flexibilitet för olika användningar inom industrin.
Produkter i kedjespännarsortimentet
I KIPP-sortimentet möts precision, tillförlitlighet och innovation. Vårt mål är att uppfylla dina krav på effektiv kedjestyrning i maskinteknik och anläggningskonstruktion. Våra kedjespännare ger inte bara exakt reglerad spänning, utan även lång livslängd och många anpassningsmöjligheter. I produktfamiljen Kedjespännare ingår fyra olika artiklar.
- Kedjespännarsats
- Rullkedjor
- Spännlås för kedjespännarset
- Prismor för kedjespännarset
Översikt över de olika produkterna från KIPP
Här är en allmän översikt över de fyra produkterna.
Kedjespännarsats
Vår kedjespännarsats finns i två utföranden. Båda seten består av dessa delar:
| |
| Skillnaden mellan de båda kedjespännarseten är längden på rullkedjorna och därmed också spännkraften. Spännkraften i kedjespännarset K1650.15 är 15 kN och spännkraften i set K1650.40 är 40 kN. | |
Rullkedjor
Kedjespännarseten kan utökas med rullkedjor som köps separat. Rullkedjorna kan kortas av och kombineras valfritt med andra rullkedjor. De kan användas för att spänna fast runda, oformliga och stora eller mycket stora arbetsstycken. Rullkedjorna töjer sig nästan inte alls. De är tillverkade av stål och står därför emot temperaturpåverkan och smuts.
Rullkedjorna finns med spännkrafter på 15 kN och 40 kN. Dessutom kan kedjelängden väljas individuellt. Kedjorna finns i dessa längder:
- 126 mm
- 148 mm
- 250 mm
- 253 mm
- 504 mm
- 507 mm
- 1012 mm
- 1015 mm
Spännlås av stål
| Spännlås hör till de typiska tillbehören för rullkedjor och kedjespännarset. KIPP erbjuder spännlås i två storlekar för att förspänna kedjorna. De är tillverkade av höghållfast stål och garanterar på så sätt en tillförlitlig och robust spänning. Är kedjorna långa måste kedjelängden anpassas. Spelet kan enkelt elimineras. |
Prismor för kedjespännare
Våra prismor för kedjespännare finns också i två storlekar. Prismorna behövs för flexibel positionering på maskinbordet. Spårmuttrar fungerar bra för en exakt inriktning. Med hjälp av spårmuttrar kan arbetsstycket fästas på maskinbordet.
Typiska tillbehör för prismorna för kedjespännare är muttrar för T-spår i DIN 508.
KIPP – alltid ett bra val
Våra kunder uppskattar inte bara kvaliteten hos våra produkter, utan också att de är tillförlitliga. KIPP har flera decenniers erfarenhet av att tillhandahålla kvalitetslösningar för industrin. Våra produkter utmärker sig genom precision och hållbarhet, vilket gör dem till pålitliga medhjälpare för de mest skilda användningsområden.
Vårt team är redo att stötta dig med fackkunskaper och hjälp för att du ska få den bästa möjliga lösningen för dina individuella krav. Från rådgivning till leverans strävar vi efter att göra inköpsprocessen så smidig som möjligt för dig.
Vi finns alltid där för att svara på dina frågor och ge råd och tips så att du kan välja de perfekta produkterna.