text.skipToContent text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering
8 Hits

Description

Material
Kropp i seghärdat stål,
kula i rullagerstål 1.2067.
Form D: kula med POM insats.
Form H: kula med POM insats.
Form K: kula med POM insats.
Form M: kula i hårdmetall.
Utförande
Kropp seghärdad och fosfaterad.
Kula härdad.
Form M: kula förnicklad.
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge.

Kulan är vridsäkrad.

* Gäller endast om minimihåldjupet uppfylls.
Ritningsinformation
Form C: med yttergänga, kula avplanad, plan
Form D: med utvändig gänga, kula avplanad, med POM insats
Form F: med yttergänga, kula avplanad, med räfflor
Form M: med yttergänga, kula avplanad, med karbidinsats
Form G: med passningsfäste, kula avplanad, plan
Form H: presspassning , kula avplanad, med POM insats
Form J: med passningsfäste, kula avplanad, med räfflor
Form K: presspassning, kula avplanad, med karbidinsats

Discover our product range