- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismablock
- K1662
Prismor i stål för kedjespännarset
- K0822
Stödkropp, excentrisk
- K0823
Stödkropp
- K0816
Stöd- och anliggningskroppar
- K0827
Stödblock
- K0824
Stödlister, justerbara
- K1537
Spännlister för fixturelement
- K0889
Stödelement
- K1947
Arbetsstycksstöd
- K1946
Stödelement rektangulära
- K1941
Skruvstöd med plan yta, stål
- K1942
Skruvstöd med plan yta, rostfritt stål
- K1943
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1944
Skruvstöd med plan yta, aluminium
- K1961
Konvext toppstycke, centreringsplatta, prismatiska toppstycken, fixeringsstycken, toppstycke med vridbar kula
- K1233
Atlas-skruvstöd med låsmutter
- K0825
Stöd, justerbara
- K0826
Insatser
- K1224
Stödelement
- K1945
Höjdkilar
- K2055
Stödelement cylindriska
- K0920
Stödelement justerbara
- K0921
Stödelement
- K0922
Stödcylindrar
- K0917
Positioneringsenheter, fjädrande med kon
- K1854
Stödelement hydrauliskt, iskruvbart enkelverkande med fjäderretur
- K0297
Stödskruvar
- K0828
Stödskruvar
- K0307
Stödbult
- K1200
Anslagsskruvar
- K0821
Förlängningsdelar
- K0308
Stöd
- K0923
Stöd, justerbara
- K0924
Höjdcylinder
- K0829
Gängstift med tryckstycke
- K0294
Stödbult
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K1914
Bottenplattor av hårdmetall runda
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K1915
Bottenplattor av hårdmetall, fyrkantiga
- K0388
Gripare justerbara
- K0813
Anslag, justerbara
- K0820
Skruvanslag, justerbara
- K1234
5D-anslag för arbetsstycken
- K2043
Anslag för arbetsstycken magnetiskt
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Sätthärdat, brunerat och slipat.Anmärkning:Arbetsstycksstöd används för att förhindra att långa arbetsstycken vibrerar och böjs vid fräsning,borrning, hyvling och slipning. Arbetsstycksstöden kan placeras snabbt och exakt utan att man behöver komma åt under arbetsstycket. Stödbulten läggs an mot arbetsstycket med lätt fjäderkraft. Den kan spännas i valfritt läge. I stödbultens innergänga kan valfritt gängstift skruvas i för att anpassa stödhöjden.
Arbetsstycksstöden K1947.075, K1947.150 och K1947.170 har endast 1 spår.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|