- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0384Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv och kula i rostfritt stålUtförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Med den avplanade kulan kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva, mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0384.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | | | 81,48 SEK | | K0384.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | | | 82,44 SEK | | K0384.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | | | 83,73 SEK | | K0384.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | | | 84,49 SEK | | K0384.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 94,93 SEK | | K0384.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 95,57 SEK | | K0384.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 95,57 SEK | | K0384.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 96,22 SEK | | K0384.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 106,23 SEK | | K0384.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 107,09 SEK | | K0384.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 107,63 SEK | | K0384.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 108,92 SEK | | K0384.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 125,71 SEK | | K0384.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 127,33 SEK | | K0384.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 128,62 SEK | | K0384.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 129,15 SEK | | K0384.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 183,51 SEK | | K0384.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 185,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|