- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- K1463
Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med kraftsensor
- K1463
Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med säkerhetsspärr och kraftsensor
- K1464
Spännstycken, justerbara för snabbspännare med kraftsensor
- K1482
Kontaktanslutning med skruvanslutning skärmad
- K1825
Kraftsensor för snabbspännare
- K0660
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0660
Snabbspännare, horisontella, med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0660
Snabbspännare horisontal med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0660
Snabbspännare horisontal med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0660
Snabbspännare antistatiska horisontella med vågrät fot och inställbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare, horisontella, med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare horisontal med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0661
Snabbspännare horisontal med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0661
Snabbspännare antistatiska horisontella med lodrät fot och inställbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikal med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0662
Snabbspännare vertikal med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0662
Snabbspännare antistatiska vertikala med vågrät fot och inställbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare, vertikala, med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare vertikal med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0663
Snabbspännare vertikal med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0663
Snabbspännare antistatiska vertikala med lodrät fot och inställbar tryckspindel
- K0664
Kulmuttrar/ muttrar med platt punkt
- K1736
Statussensorer i rostfritt stål med hållare för snabbspännare
- K1243
Minisnabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1543
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot vänster och justerbar tryckspindel
- K1544
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot höger och justerbar tryckspindel
- K1239
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1433
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och hel hållarm
- K1541
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1240
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1241
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K2067
Snabbspännare stål svarta, horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1434
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1435
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och hel hållarm
- K1242
Snabbspännare stål, horisontella tungt utförande med justerbar tryckspindel
- K1439
Dragspännare
- K1244
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och fast tryckspindel
- K1245
Snabbspännare stål, vertikala tungt utförande med justerbar spindel
- K1246
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1248
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1250
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K1251
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och hel hållarm
- K1253
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K1254
Minisnabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1255
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K2066
Snabbspännare stål svarta, vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1256
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1257
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1438
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1258
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och hel hållarm
- K1542
Snabbspännare horisontella
med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K1259
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K1436
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel
- K1437
Snabbspännare vertikala med vinkad fot och hel hållarm
- K1260
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K1261
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K1262
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K1265
Förslutningsspännare vertikala med mothåll
- K1268
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K1270
Hakspännare horisontella med mothåll
- K1432
Hakspännare horisontella med mothåll
- K1545
Miniskjutstångsspännare med konsol
- K1546
Skjutstångsspännare
med konsol
- K1547
Skjutstångsspännare med konsol
- K1440
Skjutstångsspännare utan konsol
- K0087
Skjutstångsspännare med handtag, tungt utförande
- K0088
Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak
- K0745
Skjutstångsspännare mini
- K1548
Pneumatiska spännare, horisontella
- K1549
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K1550
Knäledspressar i manuellt utförande
- K1551
Knäledspressar i pneumatiskt utförande
- K0055
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0056
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och fast tryckspindel
- K0058
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0059
Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0060
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0061
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och hel hållarm
- K0062
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K0063
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel
- K0064
Snabbspännare vertikala med vinkad fot och hel hållarm
- K0065
Kurvsnabbspännare vertikala med vågrät fot
- K0066
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K0067
Snabbspännare vertikala tungt utförande med hel hållarm
- K0068
Minisnabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0069
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0070
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0071
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot vänster och justerbar tryckspindel
- K0267
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot höger och justerbar tryckspindel
- K0072
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0073
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och hel hållarm
- K0074
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0075
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0076
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och hel hållarm
- K0077
Snabbspännare horisontella tungt utförande med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0078
Dragspännare
- K0079
Hakspännare horisontella med mothåll
- K0080
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K0081
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K0082
Förslutningsspännare vertikala med mothåll
- K0083
Miniskjutstångsspännare med konsol
- K0084
Skjutstångsspännare med konsol
- K0085
Skjutstångsspännare med konsol
- K0086
Skjutstångsspännare utan konsol
- K0089
Pneumatiska spännare, horisontella, Form A
- K0090
Pneumatiska spännare, horisontella, Form B
- K0091
Pneumatiska spännare, vertikala, tungt utförande
- K0092
Pneumatiska spännare, horisontella, tungt utförande
- K0093
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K0094
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K0095
Knäledspressar i manuellt utförande
- K0096
Knäledspressar i pneumatiskt utförande
- K0098
Fästvinkel/monteringskonsol
- K1431
Fästvinkel/monteringskonsol
- K2110
Plasthandtag, runda med rektangulärt fäste
- K2111
Plasthandtag, runda med runt fäste
- K2112
Plasthandtag, runda med runt fäste
- K2113
Plasthandtag, rektangulära med rektangulärt fäste
- K0099
Plasthandtag runda
- K0100
Plasthandtag
- K0688
Tryckskruvar med tryckstycke
- K0689
Tryckskruvar med tryckstycke
- K0690
Neopren-tryckskruvar
- K0101
Tryckspindlar, stela
- K1442
Tryckspindlar, stela
- K0102
Tryckspindlar med ledad fot
- K0103
Tryckspindel med påvulkaniserat tryckstycke i neopren
- K1443
Tryckspindel med påvulkaniserat tryckstycke i neopren
- K0104
Tryckstycken i neopren
- K0105
Skyddslock
- K0106
Skyddslock
- K0106
Skyddslock antistatiska
- K0107
Klämdelar för tryckspindlar
- K1441
Klämdelar för tryckspindlar
- K1210
Adapterblock aluminium
- K1211
Adapterplatta rund
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0661Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål. Greppelement polyamid.Utförande:Nitrokarburerat och svart oxiderat. Handtagselement i blått, svart eller rött.Anmärkning:Underhållsfria, högklassiga ledbussningar. Konstant kraft vid öppning och stängning. Optimal stabilitet genom den koniska spännarmen med U-profil.På begäran:Ytterligare handtagsfärger.Tillbehör:K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg komponent | Hålbild | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Hållkraft F2 N | Spännkraft F3 N | Spännkraft F4 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0661.005001 | ultramarine blå RAL 5002 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | | | 142,97 SEK | | K0661.006001 | ultramarine blå RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 191,34 SEK | | K0661.008001 | ultramarine blå RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 267,87 SEK | | K0661.010001 | ultramarine blå RAL 5002 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 406,67 SEK | | K0661.012001 | ultramarine blå RAL 5002 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 428,62 SEK | | K0661.005000 | svartgrå RAL 7021 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | | | 142,97 SEK | | K0661.006000 | svartgrå RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 191,34 SEK | | K0661.008000 | svartgrå RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 267,87 SEK | | K0661.010000 | svartgrå RAL 7021 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 406,67 SEK | | K0661.012000 | svartgrå RAL 7021 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 428,62 SEK | | K0661.005003 | trafikrött RAL 3020 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | | | 142,97 SEK | | K0661.006003 | trafikrött RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 191,34 SEK | | K0661.008003 | trafikrött RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 267,87 SEK | | K0661.010003 | trafikrött RAL 3020 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 406,67 SEK | | K0661.012003 | trafikrött RAL 3020 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 428,62 SEK | |
Beställningsnr. | Färg komponent | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0661.005001 | ultramarine blå RAL 5002 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 | | | 142,97 SEK | | K0661.006001 | ultramarine blå RAL 5002 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 | | | 191,34 SEK | | K0661.008001 | ultramarine blå RAL 5002 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 | | | 267,87 SEK | | K0661.010001 | ultramarine blå RAL 5002 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | | | 406,67 SEK | | K0661.012001 | ultramarine blå RAL 5002 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 | | | 428,62 SEK | | K0661.005000 | svartgrå RAL 7021 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 | | | 142,97 SEK | | K0661.006000 | svartgrå RAL 7021 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 | | | 191,34 SEK | | K0661.008000 | svartgrå RAL 7021 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 | | | 267,87 SEK | | K0661.010000 | svartgrå RAL 7021 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | | | 406,67 SEK | | K0661.012000 | svartgrå RAL 7021 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 | | | 428,62 SEK | | K0661.005003 | trafikrött RAL 3020 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 | | | 142,97 SEK | | K0661.006003 | trafikrött RAL 3020 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 | | | 191,34 SEK | | K0661.008003 | trafikrött RAL 3020 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 | | | 267,87 SEK | | K0661.010003 | trafikrött RAL 3020 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | | | 406,67 SEK | | K0661.012003 | trafikrött RAL 3020 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 | | | 428,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|