HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0738

Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0738 Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål 199 kB

Ritningar

Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0738.2061Svart RAL 9005sidenmatt2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.2081Svart RAL 9005sidenmatt2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.3081Svart RAL 9005sidenmatt3M8141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
K0738.3101Svart RAL 9005sidenmatt3M10141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
K0738.206181svart RAL 9005strukturmatt2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.208181svart RAL 9005strukturmatt2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.308181svart RAL 9005strukturmatt3M8141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
K0738.310181svart RAL 9005strukturmatt3M10141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
K0738.206182ren orange RAL 2004strukturmatt2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.208182ren orange RAL 2004strukturmatt2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.308182ren orange RAL 2004strukturmatt3M8141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
K0738.310182ren orange RAL 2004strukturmatt3M10141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
K0738.206184trafikrött RAL 3020strukturmatt2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.208184trafikrött RAL 3020strukturmatt2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 82,27 SEK
K0738.308184trafikrött RAL 3020strukturmatt3M8141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
K0738.310184trafikrött RAL 3020strukturmatt3M10141621,222371023,83842809111,722 93,34 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se