- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- K0752
Låsspakar stål med innergänga
- K0752
Låsspakar stål med yttergänga
- K0122
Låsspakar med innergänga
- K0122
Låsspakar med yttergänga
- K1659
Låsspakar i zink med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1599
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0123
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1626
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med innergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med yttergänga
- K1316
Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1317
Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0737
Låsspakar plana med innergänga
- K0737
Låsspakar plana med yttergänga
- K0738
Låsspakar plana med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0269
Låsspakar med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag
- K1660
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1660
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1597
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1597
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0270
Låsspakar med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K1598
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1598
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1553
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med innergänga
- K1553
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med yttergänga
- K0269
Låsspakar antistatiska med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag
- K0270
Låsspakar antibakteriella med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar antibakteriella med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0125
Låsspakar 2K med innergänga
- K0125
Låsspakar 2K med yttergänga
- K0126
Låsspakar 2K med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0126
Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0252
Låsspakar ECO med innergänga
- K0252
Låsspakar ECO med yttergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med innergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0780
Låsspakar med tryckplatta
- K0175
Låsspakar, ej ställbara
- K0116
Låsspakar med innergänga
- K0116
Låsspakar med yttergänga
- K0117
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0117
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0120
Låsspakar stål med innergänga
- K0120
Låsspakar stål med yttergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- Spännspakar
- Excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0269Låsspakar med innergänga och plasthandtag |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods. Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.Utförande:Brunerade ståldelar.På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden. Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Material grundkropp | Storlek | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0269.1041 | svartgrå RAL 7021 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.1042 | ren orange RAL 2004 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10416 | rapsgul RAL 1021 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10484 | trafikrött RAL 3020 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10486 | signalgrön RAL 6032 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10487 | trafikblå RAL 5017 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10488 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.1051 | svartgrå RAL 7021 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.1052 | ren orange RAL 2004 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10516 | rapsgul RAL 1021 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10584 | trafikrött RAL 3020 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10586 | signalgrön RAL 6032 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10587 | trafikblå RAL 5017 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10588 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.1061 | svartgrå RAL 7021 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.1062 | ren orange RAL 2004 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10616 | rapsgul RAL 1021 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10684 | trafikrött RAL 3020 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10686 | signalgrön RAL 6032 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10687 | trafikblå RAL 5017 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.10688 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 29,36 SEK | | K0269.2061 | svartgrå RAL 7021 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.2062 | ren orange RAL 2004 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20616 | rapsgul RAL 1021 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20684 | trafikrött RAL 3020 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20686 | signalgrön RAL 6032 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20687 | trafikblå RAL 5017 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20688 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.2081 | svartgrå RAL 7021 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.2082 | ren orange RAL 2004 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20816 | rapsgul RAL 1021 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20884 | trafikrött RAL 3020 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20886 | signalgrön RAL 6032 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20887 | trafikblå RAL 5017 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.20888 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 34,87 SEK | | K0269.3081 | svartgrå RAL 7021 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.3082 | ren orange RAL 2004 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.30816 | rapsgul RAL 1021 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.30884 | trafikrött RAL 3020 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.30886 | signalgrön RAL 6032 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.30887 | trafikblå RAL 5017 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.30888 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.3101 | svartgrå RAL 7021 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.3102 | ren orange RAL 2004 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.31016 | rapsgul RAL 1021 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.31084 | trafikrött RAL 3020 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.31086 | signalgrön RAL 6032 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.31087 | trafikblå RAL 5017 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.31088 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 43,13 SEK | | K0269.4101 | svartgrå RAL 7021 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.4102 | ren orange RAL 2004 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41016 | rapsgul RAL 1021 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41084 | trafikrött RAL 3020 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41086 | signalgrön RAL 6032 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41087 | trafikblå RAL 5017 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41088 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.4121 | svartgrå RAL 7021 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.4122 | ren orange RAL 2004 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41216 | rapsgul RAL 1021 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41284 | trafikrött RAL 3020 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41286 | signalgrön RAL 6032 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41287 | trafikblå RAL 5017 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.41288 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 54,72 SEK | | K0269.5121 | svartgrå RAL 7021 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.5122 | ren orange RAL 2004 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51216 | rapsgul RAL 1021 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51284 | trafikrött RAL 3020 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51286 | signalgrön RAL 6032 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51287 | trafikblå RAL 5017 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51288 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.5161 | svartgrå RAL 7021 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.5162 | ren orange RAL 2004 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51616 | rapsgul RAL 1021 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51684 | trafikrött RAL 3020 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51686 | signalgrön RAL 6032 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51687 | trafikblå RAL 5017 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | | K0269.51688 | ljusgrå RAL 7035 | plast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 66,12 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|